Přímá prošroubování
Pro bezpečné samořezné spoje
Vzhledem k ekonomickým výhodám je používání lehkých konstrukcí v mnoha odvětvích na vzestupu. Velkou výzvou je však často technická realizace. Proto jsme vyvinuli samořezný spojovací prvek QUICK FLOW®: Umožňuje bezpečné a trvalé spojení zvláště tenkých plechových materiálů a tenkostěnných dílů bez nutnosti použití prvků s vnitřním závitem.
Plusové body
Při použití systému QUICK FLOW® není třeba děrovat ani předděrovat. Špička šroubu pronikne plechem a vytvoří si tak vlastní průchod.
Rychle a automatizovaně: Montáž šroubů do tenkého plechu QUICK FLOW® umožňuje krátké doby taktu.
Univerzální použitelnost: Šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW® lze použít okamžitě, protože nevyžadují vhodné prvky s vnitřním závitem.
Šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW® lze opakovaně uvolnit a utáhnout.
Naše šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW® jsou k dispozici v různých velikostech a rozměrech.
Postup a princip
V dnešní době je mnoho tenkých plechových materiálů nebo tenkostěnných dílů tak tenkých, že potřebnou stabilitu při jejich spojování musí zajistit prvky s vnitřním závitem. Díky šroubu do tenkého plechu QUICK FLOW® se obejdete bez těchto dalších prvků, což zvyšuje produktivitu a zároveň snižuje náklady na spoje. Možná je také automatizovaná montáž.
Samořezný spojovací prvek QUICK FLOW® vyřezává v podstatě svůj vlastní závit. Díky stabilní špičce spirály není nutné šroubový spoj předem děrovat. Šroub nejprve pronikne plechem, vytvoří průchod a následně vyřízne metrický závit, který lze opakovaně použít. Vysoké mezní krouticí momenty přitom zajišťují potřebnou procesní bezpečnost.
Vytvořený styčný závit má jemné stoupání a příznivou výšku v místě upevnění. Výsledkem je dostatečné překrytí tvářených metrických boků závitu. Pomocí systému QUICK FLOW® lze snadno spojovat různé materiály, například hliník a ocel.
Šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW® vám umožní optimalizovat automatizovanou montáž. Tenké plechy a tenkostěnné díly můžete bezpečně a cenově výhodně spojovat pomocí samořezných spojovacích prvků.
Informace a další
Máte zájem o šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW®? Další informace si stáhněte zde.