Povrchová úprava Antiseize od firmy Böllhoff účinně zamezuje zadření.
Povrchová úprava Antiseize od firmy Böllhoff účinně zamezuje zadření.
Důvod odolnosti nerezavějících ocelí proti korozi spočívá v tom, že se jejich povrch potáhne velmi tenkou (2–5 nm) vrstvičkou oxidu chromu. Kvůli případným rozdílům elektrochemické aktivity se zpracovaná nerez ocel obvykle pasivuje. Specifická pasivace se u povrchové úpravy Antiseize dodatečně upraví pomocí optimalizované neelektrolytické koloidální suspenze, která vytvoří tenkou suchou mazací vrstvu na bázi fluorovaného polymeru. To umožňuje montáž bez zadření závitu.
Díky povrchové úpravě Antiseize se minimalizují případné následné náklady na šroubový spoj z nerez oceli. Povrchová úprava je suchá a kompaktní na dotyk. Barva je bílá a tloušťka vrstvy je 5 až 20 μm. Teplotní rozsah se pohybuje v rozmezí -180 °C až 260 °C. Tření je nastaveno na 0,12–0,18 μges.
Jako standard jsou nyní v sortimentu firmy Böllhoff k dispozici matice DIN 934 a pojistné matice DIN 985 v A2 s povrchovou úpravou Antiseize dle B 53090.
Pro dosažení nejlepšího možného dimenzování spoje lze v akreditované zkušební laboratoři firmy Böllhoff provést potřebné testy.
Lze bezplatně otisknout.
Frank Nientiedt
marketingový ředitel
ve firmě Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon: +49 521 4482-01
Telefax: +49 521 449364
E-mail: presse@boellhoff.com
Böllhoff S.R.O.
Veronika Rösslerová
Vedoucí prodeje
Palouky 1365
253 01 Hostivice
E-Mail: vroesslerova@boellhoff.com
Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.
Co? | Formát souboru / počet znaků | První schválení | Typ/velikost | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snímek tiskové zprávy
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Leden 2016 | 2849 kb / ZIP |
* vč. mezer