Tisk – 22.01.2016

Doplňkový sortiment

NAVITIGHT® – Konec „Cross-Threading“

Při montáži šroubu často vzniká úhlová odchylka kvůli manuálnímu šroubování nebo stísněným montážním podmínkám.

Šrouby se pak na jedné straně umístí do dílu s přesazením o jeden chod závitu (takzvaný „Cross-Threading“) a vzpříčí se. Dochází k poškození, dokonce ke zničení upínacího závitu. Důsledkem jsou výpadky výroby a částečně značné náklady na dodatečnou úpravu.

This product is made by Böllhoff

 

Procesně bezpečné sešroubování

Technické řešení je jednoduché a zároveň geniální. Šroub NAVITIGHT®, původně vyvinutý pro automobilový průmysl, se díky svým mimořádným vlastnostem dnes používá také v mnoha dalších odvětvích. Zvláštnost šroubů NAVITIGHT® spočívá v geometrii výběhu závitu. Vnější průměr užší špičky šroubu je menší než průměr jádra závitu matice. Stoupání závitu však přitom zůstane konstantní. Při zašroubování šroubu vznikne moment, který vzájemně lineárně vyrovná šroub a matici. Tím se efektivně zabrání chybnému zašroubování.

Volitelná funkce škrabky na lak u šroubu NAVITIGHT® zamezí dalším potenciálním defektům. Pro zeštíhlení procesů se často lakují celé konstrukční skupiny. Je tak nalakovaný i upínací závit, což znemožňuje bezpečnou montáž. Šroub NAVITIGHT® s drážkou a škrabkou laku zajistí funkčnost vnitřního závitu tím, že drážka odstraní pomocí škrabky lak z vnitřního závitu.

Výhody výrobků:

  • Zamezení chybným šroubovým spojům
  • Procesně bezpečné sešroubování
  • Úspora času i nákladů díky nižšímu výskytu chyb
  • Možnost automatizovaného sešroubování
  • Ergonomické zpracování díky optimálnímu úhlu šroubování při manuální montáži
  • Funkce škrabky laku odstraňuje zbytky barvy nebo jiné zbytky v závitu

Standardní provedení šroubu NAVITIGHT® má šestihrannou plochou hlavu a je k dispozici v rozměrech M 5 až M 14. Jsou možné i další tvary pohonu a rozměry.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Lze bezplatně otisknout.

 

Odpovědný autor

Frank Nientiedt
marketingový ředitel
ve firmě Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon: +49 521 4482-01
Telefax: +49 521 449364
E-mail: presse@boellhoff.com

 

Doklad, prosím, zašlete na adresu

Böllhoff S.R.O.
Veronika Rösslerová
Vedoucí prodeje
Palouky 1365
253 01 Hostivice
E-Mail: vroesslerova@boellhoff.com

Ke stažení

Pro novináře: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Snímek tiskové zprávy (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 2569 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 2569 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 1614 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 1614 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 1924 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 1924 kb / ZIP

* vč. mezer