eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Česko
  2. Novinky ze skupiny Böllhoff
  3. V Turecku byl otevřen nový výrobní závod

16. 10. 2025|Společnost

V Turecku byl otevřen nový výrobní závod

Dne 8. října 2025 byl v Izmiru oficiálně otevřen náš výrobní závod.

Slavnostní přestřižení pásky při otevření výrobního závodu společnosti Böllhoff v Izmiru v říjnu 2025

Výrobní závod orientovaný na budoucnost zahajuje svůj provoz

Slavnostního otevření se zúčastnilo přibližně 100 hostů, včetně zástupců místní politiky, zástupců bezcelní zóny IZBAŞ, kde se nová budova nachází, a zástupců závodů společnosti Böllhoff v Bielefeldu a Chambéry. Všichni získali přehled o nejmodernějším výrobním závodě v Izmiru, do kterého jsme investovali celkem přibližně 20 milionů eur.

Výroba blízko Evropy – pro Evropu

Jako 15. výrobní závod společnosti Böllhoff na světě zásobuje nový závod v souladu s naším přístupem „local for local“ především evropský a turecký trh. Tento nový výrobní závod výrazně zvyšuje naši výrobní kapacitu pro celou Evropu. V Izmiru lze ročně vyrobit více než 100 milionů kusů spojovacích prvků, zpočátku s týmem přibližně 30 zaměstnanců. Nýtovací matice RIVKLE®závitové vložky AMTEC® se zde vyrábějí na celkové ploše 11 000 m² (nebo 1,5 fotbalového hřiště). 

Letecký pohled na nový výrobní závod společnosti Böllhoff v tureckém Izmiru
Letecký pohled na nový výrobní závod společnosti Böllhoff v tureckém Izmiru

„Otevření tohoto závodu je pro skupinu Böllhoff významným milníkem. Tento závod symbolizuje dlouhodobé partnerství s regionem Izmir a spolehlivost dodávek pro naše zákazníky v Evropě.“

Michael W. Böllhoff, Managing Partner skupiny Böllhoff a člen vedení společnosti
Michael W. BöllhoffVedení společnosti
»

Nová lokalita podporuje zavedené výrobní závody v Evropě.

Jedním z klíčových důvodů pro vybudování nového závodu v Izmiru byl fakt, že výrobní kapacity zavedených evropských výrobních závodů, jako jsou Bielefeld a Chambéry, byly v minulosti přetížené. To nás nutilo dodávat další zásilky z našeho výrobního závodu v čínském Wu-si, abychom uspokojili poptávku zákazníků v Evropě.

Další výrobní kapacita v Turecku tuto potřebu v budoucnu eliminuje a zkrátí tak dodací trasy pro mnoho evropských zákazníků společnosti Böllhoff. To je přínosem jak pro naše zákazníky, tak pro snížení naší uhlíkové stopy v rámci logistického řetězce. 

Turecký trh bude z místně vyráběných spojovacích prvků z Izmiru rovněž profitovat. V Turecku působíme již téměř 20 let a máme zde obchodní zastoupení v metropoli Istanbul. 

Hosté nahlédli do výroby při slavnostním otevření výrobního závodu společnosti Böllhoff v tureckém Izmiru.
Při slavnostním otevření v Izmiru si hosté také mohli prohlédnout výrobní haly.

„Závod v Izmiru je místem, kde se naše dlouhodobá vize stává skutečností: místem, odkud můžeme našim evropským zákazníkům dodávat vysoce kvalitní normalizované spojovací prvky za spravedlivé ceny a s motivovanými lidmi.“

Thierry Morin, CEO společnosti Böllhoff France a Project Manager stavebního projektu skupiny Böllhoff v Izmiru
Thierry MorinProject Manager v Izmiru a Managing Director společnosti Böllhoff France
»

Závod orientovaný na budoucnost se zaměřením na růst

Výroba v závodě v Izmiru již byla zahájena a systém managementu kvality byl certifikován podle normy ISO 9001. Další certifikace pro automobilový průmysl (IATF 16949) a náš systém environmentálního managementu (ISO 14001) jsou plánovány na roky 2026 a 2027. 

Nová budova také nabízí dostatečné rezervy pro budoucí růst. Druhé patro nabízí dalších 3 000 m² prostoru pro další rozšíření, přičemž tento prostor je v současné době ještě nevyužitý. V příštích letech mají být v Izmiru přijati další zaměstnanci, čímž se jejich počet v závodě do roku 2027 zvýší na přibližně 50. 

Nýtovací matice a šrouby RIVKLE®
Jeden ze dvou výrobků vyráběných v Izmiru:nýtovací matice RIVKLE® od společnosti Böllhoff