eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Česko
  2. Novinky ze skupiny Böllhoff
  3. Řada SNAPLOC® Standard – Rychlý výběr. Bezpečné připojení.

23. 09. 2026|Produkty a služby

Řada SNAPLOC® Standard – Rychlý výběr. Bezpečné připojení.

Nová řada SNAPLOC® Standard: zaručená kompatibilita, skladem, montáž bez nářadí.

SNAPLOC® ball stud and coupling as plug-in connection for series production applications

Novinka v e-shopu: Řada SNAPLOC® Standard

Standardní řada SNAPLOC®

Nová řada Standard usnadňuje výběr zásuvných spojů s odizolací proti vibracím a hluku.

Rychlý výběr. Bezpečné připojení.

Kulové čepy a spojky se stejným průměrem kuličky jsou zaručeně kompatibilní a lze je rychle spojit.

Ideální pro kryty, ozdobné díly, údržbové klapky a vibrující součásti, jako jsou pohony, dmychadla a čerpadla. Stačí je jednoduše zasunout do sebe a v případě potřeby zase vytáhnout, a to bez použití nářadí.

  • 8 variant kuličkových čepů a 21 variant spojek
  • K dispozici ze skladu během několika dní
  • Standardní balení: 250 kusů v kartonu
  • Odstupňované odtrhové síly od cca 35 N do 190 N
Program SNAPLOC® Standard – Standardizovaný. Flexibilní. Okamžitě k dispozici.Good2Know

Rychlý výběr. Okamžitě k dispozici. Nyní v eShopu.

To by vás také mohlo zajímat