11. 09. 2025|Produkty a služby
NOVINKA! KAPTI® Limiter
Lisovací distanční pouzdro pro plastové komponenty. Díky KAPTI® Limiter rozšiřujeme naši nabídku funkčních spojovacích prvků.
KAPTI® Limiter je průchozí nýtovací pouzdro
Speciálně vyvinuté pro ochranu plastových dílů proti praskání při zatížení či utahování šroubového spoje. Zajišťuje stálé tvarové spojení mezi díly, účinně přenáší svěrnou sílu bez zatížení spojovaného dílu. KAPTI® Limiter dovoluje použití u velké škály plastových a kompozitních materiálů. Díky unikátní konstrukci může být použit pro různý rozsah tlouštěk dílů, na rozdíl od běžných vložek s pevně danými parametry.
Výhody
- Ochrana komponentů
Chrání před deformací a praskáním součásti absorpcí svěrné síly při utahování šroubů. - Ochrana před přetížením
Zabraňuje plastické deformaci plastu v čase a tím trvale zajišťuje potřebnou sílu předpětí. - Flexibilita
Jedno pouzdro pro různé tloušťky komponentů umožňuje flexibilní design výrobku. - Těsnost
Těsnicí hrany pod hlavou zajišťují těsněný spoj. - Efektivita nákladů
Montáž pomocí zanýtování umožňuje nákladově efektivní výrobu. - Šetrný k životnímu prostředí
Mechanický proces nýtování bez tepelného ovlivnění zachovává integritu materiálu.