Gamma prodotti integrativa

FLEXIDRIVE®

Combinare gli organi di serraggio secondo le proprie esigenze. Grazie a FLEXIDRIVE®, la soluzione su misura per collegamenti innovativi, sicuri e a basso costo.

 

Concetti di organi di serraggio combinati

FLEXIDRIVE® è la soluzione "due in uno" che abbatte i costi di montaggio e facilita la manutenzione.

L'organo di serraggio TORX® o a testa cava esalobata è perfetto per ridurre i costi del primo montaggio. FLEXIDRIVE® è una soluzione di serraggio combinata che può essere svitata in vari modi. Questa caratteristica semplifica i lavori di riparazione e manutenzione e risolve i casi in cui non si dispone degli utensili adeguati.

Parabola Böllhoff

Procedimento / Principio

In fase di montaggio si utilizza l'efficiente soluzione per testa cava esalobata, mentre per i lavori di manutenzione si può scegliere di adoperare vari utensili differenti. Quando l'incavo della testa della vite non è più accessibile a causa dello sporco oppure se non si dispone del bit corrispondente, è possibile svitare l'accoppiamento con una chiave svita bulloni o un attrezzo simile.

Campi di applicazione

Maggiore flessibilità per tutti gli ambiti di applicazione. La soluzione FLEXIDRIVE® è ideale soprattutto per i prodotti che devono essere avvitati e svitati con sistemi automatizzati o che in caso di manutenzione devono essere allentati velocemente senza utensili speciali. Per questo motivo l'organo di serraggio combinato è ampiamente utilizzato nell'industria delle costruzioni, nell'ingegneria meccanica e nel settore delle macchine agricole.

Vantaggi del prodotto
  • Tempi di montaggio ridotti grazie all'utilizzo dell'organo di serraggio a testa cava esalobata
  • Utilizzo di utensili standard durante i lavori di manutenzione e riparazione
  • Meno attrezzi necessari
  • Aumento della vite utile dell'attrezzatura

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Tempi ridotti di montaggio

Perfetta trasmissione di forza, montaggio veloce. Grazie all'efficienza della testa a cava esalobata della rinomata vite TORX®.

Costi di attrezzatura più bassi

Gli organi di serraggio efficienti consentono di usare utensili standard durante i lavori di manutenzione e riparazione, e al contempo ne aumentano la vita utile.

pensiamo a tutto noi.

FLEXIDRIVE® è una soluzione completa. Dall'acquisto alla consegna,

Consulenza tecnica

Ogni utilizzo è differente. Per ogni singolo caso troviamo la soluzione più vantaggiosa sia a livello tecnico, che economico.

Descrizione dettagliata

 

Flessibilità totale

Trovare combinazioni semplici e su misura. Con FLEXIDRIVE® è possibile combinare insieme vari organi di serraggio: vite a testa cava esalobata combinata con testa cieca oppure vite a testa con esagono esterno e intaglio. Poiché le viti vengono prodotte su misura, è possibile richiedere le geometrie più svariate, diverse forme di filettatura, così come differenti materiali e superfici.

Esempi di applicazione

 

La soluzione FLEXIDRIVE® viene utilizzata in numerosi settori.

In seguito vengono elencati alcuni esempi di utilizzo positivo di questa soluzione, con conseguente semplificazione dei lavori di montaggio:


Assemblaggio di motori / fissaggio di componenti aggiuntivi

Soluzione precedente: viti a esagono incassato / esterno
Soluzione FLEXIDRIVE®: viti flangiata con testa cava esalobata e con esagono esterno


Supporto di luci

Soluzione precedente: viti con intaglio a croce
Soluzione FLEXIDRIVE®: viti pentalobate scanalanti con dentatura di bloccaggio sotto la testa e testa cava esalobata con intaglio


Collegamento a vite di componenti di scambiatori di calore

Soluzione precedente: viti a testa con intaglio
Soluzione FLEXIDRIVE®: viti trilobate scanalanti con testa cava esalobata con intaglio

Immagine di una cabriolet con motore

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.