Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Soluções para os setores
  3. Indústria de veículos comerciais

Soluções para o setor

A indústria de veículos comerciais encontra a Tecnologia de Fixação 360°

Um caminhão dirigindo em direção ao pôr do sol em uma estrada

Fascinação. Dinâmica. Inovação.

Nossa Tecnologia de Fixação 360° oferece soluções personalizadas, inovadoras e confiáveis para os exigentes desafios da indústria de veículos comerciais modernos.

Soluções de fixação para a indústria de veículos comerciais

 

Desde a invenção do primeiro caminhão, as demandas por eficiência, segurança e compatibilidade ambiental aumentaram de forma constante. Os veículos comerciais atuais devem atender aos mais altos padrões de confiabilidade e desempenho. As novas tecnologias de trem de força e sistemas de direção autônoma apresentam desafios complexos para fabricantes e fornecedores. A integração de materiais inovadores, a redução de emissões e a otimização de cargas úteis também exigem o desenvolvimento contínuo da tecnologia de fixação. Por exemplo, projetos leves e com vários materiais exigem soluções de fixação flexíveis e altamente resistentes. Com nossa Tecnologia de Fixação 360°, oferecemos soluções para enfrentar os desafios da indústria de veículos comerciais. Conheça nossas soluções inovadoras e confiáveis de fixação e montagem.

um caminhão de condução com o logotipo da Böllhoff

Teremos prazer em ajudar

Você tem alguma pergunta ou algum projeto em andamento?

Nós podemos te ajudar!

Entre em contato conosco

Seus módulos – nossas soluções de junção

Na indústria de veículos comerciais, a tecnologia de fixação é crucial para a funcionalidade, durabilidade e segurança confiáveis dos veículos. Vários tipos de materiais e componentes de diferentes áreas, como eletrônica, mecânica e de metais, são frequentemente instalados em veículos. Diferentes soluções de fixação e montagem são utilizadas, dependendo dos requisitos e propriedades específicas dos componentes. Conheça nossas soluções inovadoras e confiáveis.

RIPP LOCK® para conexões roscadas seguras na cabine do motorista

A cabine do motorista garante uma operação segura e confortável do veículo. Vários tipos de conexão são necessários para assentos, painéis e sistemas eletrônicos, como ar condicionado e entretenimento informativo. Essas conexões devem ser capazes de suportar as vibrações causadas por superfícies irregulares da estrada, mudanças na velocidade de condução e diferenças de temperatura. O travamento eficiente por parafuso é essencial para evitar erros de conexão e consequências graves.

As travas de parafusos RIPP LOCK® oferecem a solução ideal . As nervuras radiais da travas de parafusos RIPP LOCK® se moldam positivamente na superfície de contato e, assim, garantem uma fixação forte mesmo sob fortes vibrações e cargas dinâmicas.

Saiba mais
A ilustração de uma arruela autotravante RIPP LOCK® da Böllhoff

Feiras e seminários de negócios

Contate nossos especialistas

Beneficie-se da vasta experiência de nossos especialistas em nossos seminários e cursos de formação, transmitimos um conhecimento profundo em todos os aspectos da tecnologia de fixação - sempre orientado para a prática e para o trabalho. Conheça o programa diversificado do Grupo Böllhoff com seminários on-line, seminários técnicos e cursos de formação em Bielefeld ou eventos personalizados em suas instalações.

Para os eventos