eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Clinchtechnik

RIVCLINCH®

Handgeräte und Systeme zur Verbindung von Blechen und Profilen ohne Fügelement.

RIVCLINCH® 0404 IP – Pneumatische tragbare Clinchmaschine

Clinchtechnik für Metalle

Form und kraftschlüssige Verbindungen

Mit der RIVCLINCH® Fügetechnologie lassen sich neben Stahl und Edelstahlwerkstoffen auch Aluminium und andere Nichteisenwerkstoffe rationell und umweltfreundlich miteinander verbinden.

Pluspunkte

Vorteile RIVCLINCH®

  • Keine Vor- oder Nachbehandlung nötig

    Vorreinigung und Sprühmittelrestentfernung am Schweißrand entfallen.

  • Umweltfreundlicher Arbeitsplatz

    Es entsteht kein Span oder Abrieb beim Setzen eines Clinchpunktes.

  • Ohne zusätzlichen Materialbedarf

    Es wird kein zusätzliches Fügeelement benötigt.

Verfahren und Prinzip

Die RIVCLINCH® Fügetechnologie

Beim Clinchverfahren werden zunächst die zu fügenden Werkstoffe durch den Stempel in die Matrize eingezogen.
Sobald der untere Werkstoff auf dem Matrizenamboss aufsetzt, beginnt er seitlich zu fließen.Die beweglichen Matrizensegmente werden hierbei nach außen bewegt. Durch den Fließvorgang der Werkstoffe entsteht der Schließkopf. Anschließend fährt der Stempel wieder in die Ausgangsposition zurück, das gefügte Teil kann entnommen werden und die Seitenteile der Matrize werden durch eine Feder zusammengezogen.
Durch die punktuelle Umformung des Materials entsteht eine form‑ und kraftschlüssige Verbindung.
Das RIVCLINCH® Fügesystem kann in vorhandene Pressen adaptiert oder auch in Sondermaschinen eingesetzt werden. Es können sowohl einzelne Punkte als auch mehrere Punkte gleichzeitig gesetzt werden. Das Clinchsystem ist in Handmaschinen, am Roboter sowie stationär integrierbar.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH®kreiert runde oder eckige Fügepunkte

Betriebsanleitungen

Technical Forum

Suchen Sie die Betriebsanleitung eines bestimmten Werkzeugs oder möchten Sie wissen, wie Sie Ihre Maschine warten können? Alle entsprechenden Informationen sind nur einen Klick entfernt.

Zu unseren RIVCLINCH® Betriebsanleitungen

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Verarbeitungssysteme

Erfahren Sie mehr über unsere Verarbeitungssysteme sowie Erweiterungen und Zubehör, passend für Ihren Anwendungsfall.

  • Automation

    RIVCLINCH® Automation E

    Profitieren Sie von den neuen Key Facts

    • Elektrisches modulares Leichtbausystem
    • Hohe Verbindungsqualität und breites Anwendungsspektrum durch
      • Matrizen mit gefederten Segmenten
      • weggesteuerten Prozess mit einstellbaren Verweilzeiten, der maximale Hinterschnittwerte begünstigt
    • Wartungsarmer Antrieb mit 67 kN Gesamtkraft
    • Kompakt, robust und gewichtsoptimiert mit C-Frame Select
    • Modular durch mechanische Abstreifer und Stempel in verschiedenen Größen für unterschiedliche Kräfte
    • Eine Versorgungseinheit für unterschiedliche Fügetechnologien – Stanznieten und Clinchen
    • Flexibel durch einfache und schnelle Umrüstung zwischen RIVSET® und RIVCLINCH® Technologie
    • Breites Anwendungsspektrum (Aluminium – Stahl – Edelstahl)
  • Pneumatische Serie

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Beschreibung

    Es ist 100 % pneumatisch und wird durch einen eingebauten mechanischen Verstärker betätigt, der eine hohe Werkzeugkraft erzeugt, die für eine hochwertige Clinchverbindung erforderlich ist. Diese einfach zu installierende Clinchvorrichtung eignet sich besonders für vielseitige Arbeiten im Produktionsbetrieb sowie für die Montage vor Ort.

    Vorteile

    • Leichte, flexible Maschine
    • Hochgeschwindigkeits-Clinchen: mehr als 2 Verbindungen/Sekunde!
    • Kurze Amortisierung
    • Benutzerfreundlich, kein Dampf, keine Funken
  • Pneumatische Serie

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Beschreibung

    Das äußerst produktive Clinchwerkzeug ist ein leichtes, tragbares Plug-and-Play-Clinchgerät, welches besonders für Fügearbeiten auf Baustellen geeignet ist.  Es ist 100 % pneumatisch und wird durch einen eingebauten mechanischen Verstärker betätigt, der die hohe Werkzeugkraft erzeugt, die für eine hochwertige Clinchverbindung erforderlich ist.
    Das Clinchwerkzeug ist nach DIN 1507:2006 für den Luftkanalbau zertifiziert.

    Vorteile

    • Clinchen von 3 Schichten möglich
    • Korrisionsbeständig
    • Einfaches Umkehren von Stempel und Matrize für Clinchverbindungen innerhalb oder außerhalb des Kanals
  • Pneumatische Serie

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Beschreibung

    Dieses 100% pneumatische Werkzeug eignet sich besonders für das Zusammenfügen großer und dicker Blechrahmen und -profile, wie z.B. Lüftungskanäle, Türrahmen und vieles mehr, bis zu einer Gesamtdicke von 4,5 mm (Baustahl).

    Vorteile

    • Große und sichere Öffnung
    • Flexible Zugänglichkeit 
    • Einfache Installation 
    • Kein Strom erforderlich
    • Kein Dampf, keine Funken, kein Anbrennen
  • Pneumatische Serie

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Beschreibung

    Die sichere, schnelle und vielseitig einsetzbare Standalone-Maschine gewährleistet eine einfache Positionierung des Werkzeugs an der Verbindungsstelle vor dem Clinchen. Ohne den vollen Hub bei jedem Clinchvorgang erneut zu öffnen, können Sie bei voller Geschwindigkeit Verbindungsserien herstellen. 

    Vorteile

    • Große Öffnung bis zu 60 mm
    • Tiefenöffnung 400 mm (größere Öffnungen auf Anfrage) 
    • Fußpedalbedienung: Ihre Hände sind völlig frei
    • Sicherheitssystem
  • Hydraulische Serie

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Beschreibung

    Es ist mit 1,7 kg (3,73 lbs.) das leichteste RIVCLINCH® Werkzeug und mit bis zu 3 Verbindungen pro Sekunde das schnellste Werkzeug. Es verfügt über eine Schnellverstellung des Hubs, mit der das Werkzeug für verschiedene Anwendungen eingestellt werden kann. Mit der speziellen Drehbefestigung kann der Bediener das Werkzeug um 360 Grad drehen, um horizontale und vertikale Verbindungen zu erleichtern.

  • Hydraulische Serie

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Beschreibung

    Seine Stärke ist ein außergewöhnliches Verhältnis zwischen Kapazität und Gewicht. Als tragbares Werkzeug eignet es sich zum Befestigen von Kanten als Alternative zum Punktschweißen und Nieten. Der dezentral angeordnete Hydraulikzylinder bietet von innen Zugang zu allen Kanten auf ebenen Flächen. Dies ist vor allem bei der Montage von großen Schränken erforderlich.

Zubehör

RIVCLINCH® Zubehörpaket und Werkzeugausstattung

Erfahren Sie mehr zu den verfügbaren Erweiterungen und Zubehör für Ihren Anwendungsfall.

  • Zubehörpaket

    Zubehör

    • Ein Rotationsring zur flexibleren Aufhängung kleiner Handzangen
    • Eine gyroskopische Aufhängung bei C‑Rahmen‑Handzangen
    • Eine Druckluftwartungseinheit
    • Ein Schlauchpaket 3 m; anstelle des 2‑m‑Schlauchpaketes
    • Eine Clinchzyklusüberwachung
    • Ein Achsausgleich zum Toleranzausgleich zwischen Werkzeug und Werkstück
  • Werkzeugsortiment

    Werkzeugsortiment

    Die zentrale Komponente des Clinching-Verbindungssystems ist die Werkzeugausstattung. Der Stempel, die Matrize und ihr integrierter Amboss bilden den Clinchwerkzeugsatz. Ein breites Angebot an Standard-Werkzeugdurchmessern ist verfügbar, um entweder runde oder rechteckige Clinchverbindungen herzustellen.

    Kriterien für die Werkzeugwahl

    1. Material (Baustahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer usw.)
    2. Materialdicke
    3. Blechkombination (Anzahl der Schichten und Reihenfolge zwischen Stempel und Matrize)

Modulare Systeme

Kundenspezifische Lösungen

Maßgeschneiderte Maschinen: Ob tragbar, Standalone, automatisch oder auf einem Roboter montiert. Wir bieten Ihnen die für Sie passende Lösung.

  • Automatische und manuelle Taschenfilterlösung

    Beschreibung

    Unsere Lösungen entsprechen den Standardabmessungen aller kundenspezifischen Filtergrößen. Abhängig vom Volumen Ihrer Taschenfilterproduktion werden unsere manuellen oder automatischen Anlagen für eine effiziente, schlanke und nachhaltige Lösung bevorzugt.
    Sowohl automatische als auch manuelle Lösungen sind für Filterrahmen von 270 x 270 mm bis 915 x 915 mm ausgelegt.
    Die automatische Clinchstation RIVCLINCH® mit motorisierten Förderern ist für bis zu 9 RIVCLINCH® 0202 IP konzipiert.

    Vorteile

    • Verkürzte Vorlaufzeit
    • Erhöhte Produktivität: bis zu 500.000 Taschenfilter pro Jahr
    • Für bestehende und neue Linien
    • Die gleiche Clinchsequenz garantiert alle 5 Sekunden eine perfekte Clinchverbindung
  • Modulare C-Rahmen

    Beschreibung

    Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Abmessungen mit einer Tiefe von über 450 mm für alle Anwendungen in der Automobil- oder allgemeinen Industrie.

    Unser PASS-System erleichtert die Positionierung des Werkzeuges und verkürzt die Zykluszeit bei der Durchführung mehrerer Serienmontagen.

    Unsere kundenspezifischen C-Rahmen können eine Verbindungskraft von 35 bis 300 kN aufbringen.

    Das PASS-System ist für alle Module verfügbar.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Weitere Informationen

Sie interessieren sich für RIVCLINCH®? Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Jetzt mehr erfahren