Zusatzsortimente

NORMACLAMP® TORRO®

Dicht und montagesicher verbinden. Mit NORMACLAMP® Schlauchschellen für hohe mechanische Belastungen.



Mit Sicherheit dicht

Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde von NORMA sind der Maßstab für moderne Schellenkonstruktionen.

Kein Vergleich. Die NORMACLAMP® TORRO® besticht durch höhere Bandzugkräfte als ähnliche Wettbewerbsprodukte. Hohe Bruchdrehmomente gewährleisten die Montagesicherheit.

Verfahren / Prinzip

Durch konstruktive Veränderungen wurde eine noch gleichmäßigere Verteilung der Spannkraft erreicht. Die Schelle liegt perfekt am Schlauch an und gewährleistet ein optimiertes Dichtverhalten.

Anwendungsbereiche

Variabel einsetzbar. Die NORMACLAMP® Schlauchschellen eignen sich hervorragend, um Schlauchverbindungen aller Art zu verbinden. Sie bieten Sicherheit bei unterschiedlichen Antriebskonzepten und Werkstoffkombinationen – immer im Einklang mit den gängigen Normen. Ob drucklose oder druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Kühlwasserverbindungen oder Ölleitungen – die Verbindung hält. Insbesondere Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung profitieren von der speziellen Konstruktionsform.

Produktvorteile
  • Gleichmäßige Kraftverteilung und hohe Montagesicherheit
  • Montagefreundlichkeit durch sichere Bandführung
  • Keine Verwechslungsgefahr dank einseitiger Prägung
  • Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen
  • Gleichmäßiger Anpressdruck für besseres Abdichtverhalten
  • Optimale Schlauchschonung

Produktvorteile

Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.

Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.

Verbesserte Gehäusekonstruktion

Hohe Montagesicherheit dank gleichmäßiger Kraftverteilung.

Schraubstützlager

Leicht zu montieren. Das Schraubstützlager ermöglicht eine sichere Bandführung.

Material- und Spannbereichsprägung

Einfache Handhabung. Die einseitige Prägung beugt Verwechslungen vor.

Asymmetrischer Ausleger

Das Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen wird effektiv verhindert.

Kurzer Gehäusesattel

Gleichmäßiger Anpressdruck für besseres Abdichtverhalten.

Bandinnenseite glatt bzw. geprägt

Zwei verschiedene Varianten für optimale Schlauchschonung.

Detailbeschreibung

 

NORMACLAMP® TORRO® Mehrbereichsschlauchschelle

Ihr asymmetrisches Gehäuse und das optimale Dichtverhalten machen die NORMACLAMP® TORRO® unverwechselbar. Die spezielle Gehäusekonstruktion ermöglicht hohe Spannkräfte bei gleichmäßiger Spannkraftverteilung – für ein herausragendes Anzugsmoment. Die Schelle liegt perfekt am Schlauch an und gewährleistet so ein optimiertes Dichtverhalten.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.