News – 07.09.2020

10 Jahre RIPP LOCK®

Dauerhaft haltbare Befestigungen.
​​​​​​​Mit RIPP LOCK® Sicherungsscheiben, ‑muttern und ‑schrauben.



Wir feiern Jubiläum

Seit nun mehr 10 Jahren sorgt RIPP LOCK® für sichere Schraubverbindungen.

Die Lösung wurde kontinuierlich weiterentwickelt, sodass Kunden mit unterschiedlichsten Anforderungen und Anwendungen auf RIPP LOCK® setzen.

Böllhoff Parabel

 

Bewährt. Sicher. RIPP LOCK®.

Das RIPP LOCK® Sortiment bietet eine bewährte Lösung zur Schraubensicherung in einer Vielzahl von Anwendungen, auch bei hoch dynamisch belasteten Verbindungen. Es ist ein zuverlässiges Element für den Einsatz über den gesamten Lebenszyklus des Endproduktes.

2010 brachte Böllhoff eine wirksame Alternative für die 2003 durch den DIN- und Normausschuss zurückgezogenen Sicherungselemente in den Markt. Darunter fallen Federringe, Kronenmuttern und Sicherungsbleche, deren Wirkmechanismen bei hochfesten Schrauben nicht zuverlässig vorhanden sind.

Das hohe Interesse an einer validierten wirtschaftlichen Schraubensicherung führte zu dem Erfolg der RIPP LOCK® Scheibe und im Anschluss zu einer kontinuierlichen Produkterweiterung. Inzwischen umfasst das Portfolio Stahl- und Edelstahl-Varianten der Scheibe in verschiedenen Außendurchmessern, sowie eine umfangreiche Schrauben – und Muttern-Produktrange. Darüber hinaus zählen heute kundenspezifische Sortimentserweiterungen in den Bereichen der Kombielemente und der Unverlierbarkeit von Scheiben zu der Produktfamilie RIPP LOCK®. Die Erweiterungen sind ein kontinuierlicher Prozess, es bleibt also auch in Zukunft spannend.

 

Passt RIPP LOCK® auch zu Ihnen?

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.