Niettechnik – 02.10.2017

RIVSET®

Hochfest und prozesssicher. Mit RIVSET® Stanzniettechnik mehrere Werkstoffe in nur einem Schritt verbinden.

Fügen von Aluminiumgussverbindungen mit neuer Ringkanalmatrize

Beim Verbinden von Stahl- und/oder Aluminiumblechen auf Aluminiumgussstrukturen mittels der Halbhohlstanzniettechnologie treten oftmals Risse im matrizenseitig angeordneten Gusswerkstoff auf. Dies ist auf die mechanischen Eigenschaften der Gusswerkstoffe zurückzuführen.

Die RIVSET® Ringkanalmatrize von Böllhoff minimiert diese Rissbildungen und sorgt gleichzeitig für eine verbesserte Aufspreizung des Nietelementes sowie eine geringere Nietbelastung.

This product is made by Böllhoff

 

Ihre Vorteile

  • Vermeidung/ Minimierung von Rissen im Schließkopf
  • Reduzierte Nietbelastung durch optionalen Napf
  • Ringkanalgeometrie ermöglicht kontrolliertes Aufspreizen des Nietelementes

Sie bevorzugen eine gedruckte Version? Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie uns an.

RIVSET® Ringkanalmatrize – Fügen von Aluminiumgussverbindungen mit neuer Ringkanalmatrize

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
RIVSET® Stanzniettechnologie
Fügen von Aluminiumgussverbindungen mit neuer Ringkanalmatrize
Deutsch 6710/17.01 144 kB / PDF
Deutsch 6710/17.01 144 kb / PDF
RIVSET®
Stanzniettechnik für den modernen Mischbau
Deutsch 04/2018 6459 kB / PDF
Deutsch 04/2018 6459 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.