eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nitowanie

RIVSET®

Technologia przetłoczeniowa RIVSET® do łączenia kilku materiałów podczas jednej operacji.

Nitowanie przetłoczeniowe RIVSET®

Wytrzymałe i pewne połączenie

Elastyczna konstrukcja wielomateriałowa

Bez wstępnego wiercenia, bez emisji, bez hałasu. Nitowanie przetłoczeniowe RIVSET® to metoda tworzenia bardzo wytrzymałych połączeń mechanicznych podobnych lub różniących się między sobą materiałów. Umożliwia też łączenie więcej niż dwóch warstw.

Mocne strony

Zalety RIVSET®

  • Elastyczność

    W nowoczesnych konstrukcjach lekkich możliwość stosowania złączy mieszanych, wielowarstwowych i hybrydowych ma kluczowe znaczenie. RIVSET® to idealne rozwiązanie do wielu kombinacji materiałowych - w tym do stali o podwyższonej wytrzymałości.

  • Wytrzymałość

    Nity RIVSET® są bardzo odporne. Nawet przy zmiennych obciążeniach.

  • Opłacalność

    Nie ma potrzeby wstępnego nawiercania, więc osadzanie jest łatwiejsze.

Zasada działania

Wyjątkowo mocne połączenia podczas jednej operacji

Nie ma potrzeby wstępnego nawiercania czy precyzyjnego ustawiania elementów materiałowych.
W jednym skoku nit przetłacza górną warstwę materiału i tworzy w warstwie leżącej po stronie matrycy główkę zamykającą. Technologia zapewnia doskonałą powtarzalność i może być łatwo zautomatyzowana.

Nitowanie przetłoczeniowe RIVSET®Proces osadzania

Masz pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów RIVSET®

Poznaj różne rodzaje naszych nitów przetłoczeniowych.

  • Nity przetłoczeniowe RIVSET®

    Nity przetłoczeniowe RIVSET® różnią się pod względem materiału, formy łba i geometrii trzonka, wytrzymałości, powierzchni oraz długości i średnicy trzonka.

    Specjalne właściwości nitów przetłoczeniowych RIVSET®

    • Połączenia o podwyższonej wytrzymałości
    • Powtarzalne efekty łączenia
    • Bez otworów wstępnych
    • Cieczoszczelne i gazoszczelne
    • Odpowiednie do różnych rodzajów materiałów
    • Odpowiednie do różnych grubości i wytrzymałości materiałów
    • Mogą być stosowane do połączeń hybrydowych (także z zastosowaniem kleju
  • Nity przetłoczeniowe RIVSET® HDZ

    Do łączenia stali o wysokiej wytrzymałości (400-600 MPa), stali o bardzo wysokiej wytrzymałości (800-1200 MPa) i stali o ultrawysokiej wytrzymałości (>1500 MPa) z innymi rodzajami materiałów takimi jak aluminium.

    Specjalne właściwości nitów przetłoczeniowych RIVSET® HDZ

    • Jeden kształt nitu – szeroki zakres zastosowań
    • Tworzenie połączeń hybrydowych
    • Wykonywanie połączeń dwuwarstwowych lub wielowarstwowych

Urządzenia osadzające

Systemy nitowania przetłoczeniowego RIVSET®

Oferujemy zarówno ręczne, jak i w pełni zautomatyzowane rozwiązania do osadzania nitów przetłoczeniowych. Nasze systemy są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań i można je adaptować do konkretnych środowisk produkcyjnych.

Poznaj nasze różnorodne rozwiązania
RIVSET® Automation

RIVSET® Automation

Z przyjemnością pomożemy.

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt