Наука неумолимо движется вперед, а значит и производство требует постоянного совершенствования.
Наука неумолимо движется вперед, а значит и производство требует постоянного совершенствования.
В этой статье мы хотим познакомить Вас с применением технологии RIVCLINCH® в производстве вентиляционных систем и систем кондиционирования.
Разработка «БЁЛЬХОФФ» - модульные системы для автоматизации процесса сборки воздуховодов (рис. 1). Данная разработка осуществляется строго по техническому заданию заказчиков.
Также хотим представить Вашему вниманию станок для сборки круглых вентиляционных труб диаметром от 60-80мм. и более.
Станок RIVCLINCH® 4006 P50 PASS (рис. 2) активно набирает популярность среди наших клиентов.
Станок оснащен системой предварительного хода (PASS), которая обеспечивает безопасность работы с оборудованием, а также увеличивает скорость работы. Управление с помощью педалей позволяет удобно манипулировать деталью двумя руками.
Для данного станка имеется широкий ассортимент оснастки RIVCLINCH®, позволяющий соединять листовые металлы, такие как алюминий, сталь, нержавеющая сталь, общей толщиной от 0,8 мм до 4 мм.
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS нашел широкое применение в следующих областях: приборостроение, производство вентиляционных систем, бытовой техники, кабельных лотков, транспортных средств, металлической мебели и многих других.
Инновационным продуктом является инструмент RIVCLINCH® 0404IP AERO (рис. 3).
Инструмент RIVCLINCH® 0404IP AERO разработан специально для производства вентиляционных каналов. С его помощью можно поставить прямоугольную точку параллельно профилю. Также он позволяет легко соединить вентканалы прямоугольного или круглого сечений с фланцем (шинорейкой).
Наш инструмент RIVCLINCH® 0404IP Aero сертифицирован для производства вентиляционных каналов по DIN EN 1507:2006 и гарантирует достижение класса герметичности «D» (рис. 4).
Также Вы можете усовершенствовать процесс сборки карманных фильтров при помощи автоматизированной станции (рис. 5).
Станция легко и быстро настраивается под размеры необходимого карманного фильтра. После установки заготовок фильтра на конвейер, они автоматически перемещается под рабочие головки для проведения соединений.
Можно установить до 8 рабочих головок, расстояние между которыми можно отрегулировать.
Станция может собирать фильтры размерами от 270х270 до 915х915 мм.
Узнайте больше: связанные загрузки.
Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.
Заголовок | Язык | Версия | Файл | Загрузка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS Экономичный, универсальный клинч-инструмент
|
английский | RC 4006 P50 PASS 10/15 ENG | 222 kb / PDF | ||||
Автоматическая клинч-система для изготовления вентиляционных компактных фильтров (HVAC)
|
английский | RC AUTOMATIC FILTER STATION 10/14 ENG | 594 kb / PDF | ||||
RIVCLINCH® 0404 IP Aero Изготовление вентиляционного канала без применения сварки
|
английский | вентиляция eng 08/14 | 695 kb / PDF | ||||
RIVCLINCH® (Spot Clinch) Cоединение металлов без крепежа
|
русский | 12/16 | 5028 kb / PDF |
Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.