eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Reparação de roscas

Soluções de reparação

Para roscas defeituosas, componentes de paredes finas e na faixa de alta temperatura

Reparação de roscas HELICOIL®

Fácil – Inteligente – Rápido

Porquê substituir componentes quando é possível repará-los?

Do antigo faz-se o novo. As nossas diversas soluções de reparação são uma alternativa de alta qualidade. Fácil, rápido e significativamente melhorado. Além de uma reparação económica, contribui-se ativamente para a proteção do ambiente.

Método e princípio

Reparação de roscas com HELICOIL®

Um binário excessivo, corrosão e desgaste - são os principais fatores que danificam as roscas. 
Os insertos roscados HELICOIL® Plus foram desenvolvidos em muitas versões para garantir uma reparação de roscas em pouco tempo. A utilização de insertos roscados HELICOIL® Plus proporcionam não só a reparação de roscas, mas também um reforço estrutural de alta da resistência.

O processo é muito simples

A rosca com defeito é inicialmente perfurada utilizando a ferramenta combinada HELICOIL® Plus de perfuração e rosqueamento para cortar uma nova rosca de fixação. O HELICOIL® Plus é posteriormente inserido utilizando o mandril de instalação fornecido para este fim. Para finalizar a operação, utiliza-se o quebra-pino para remoção do pino de arrasto obtendo assim uma nova rosca com o HELICOIL® Plus pronta a utilizar.

Inserto roscado HELICOIL® em um mandril de instalação
Insertos roscados HELICOIL®em um mandril de instalação

Porcas autoblocantes HELICOIL® para coletor de escape e fixações de turbocompressor

Já se sabe que as juntas de parafuso tendem a soltar-se quando sob carga. Em muitas aplicações, especialmente no setor automóvel, é absolutamente necessário tomar precauções contra o desaperto não intencional. Como especialista em tecnologia de junção e montagem, oferecemos porcas autoblocantes HELICOIL® para essas aplicações. Uma combinação eficiente de dois elementos de união: porcas e roscas postiças altamente resistentes HELICOIL® Screwlock. Estes elementos de união com um design ideal proporcionam vantagens significativas em junções aparafusadas com roscas de alta resistência. Especialmente para a segurança da fixação do coletor de escape fornecemos a porca autoblocante HELICOIL®, com arruela integrada, sendo uma variação da porca colar.

Porcas autoblocantes HELICOIL® para a fixação de coletores de escape e turbocompressores
Porcas autoblocantes HELICOIL®para a fixação de coletores de escape e turbocompressores

Soluções de reparação para componentes de paredes finas

Porcas de rebite cego RIVKLE®

Estas são usadas onde são necessárias roscas em componentes de paredes finas. As porcas de rebite cego RIVKLE® também garantem roscas mais fortes. As aplicações típicas incluem fixações de placa de matrícula e reparações de roscas defeituosas em quadros de motociclos.

RIVKLE® aço inoxidável – porcas de rebite cego feitas de aço inoxidável
RIVKLE® aço inoxidável

RIVQUICK® Rebites cegos

A tecnologia RIVQUICK® provou ser um método fiável em uniões não destacáveis de componentes de paredes finas usando rebites cegos. Também é perfeito para unir componentes onde se tem acesso por um único lado. Na montagem destes rebites cegos não ocorre um desenvolvimento de calor e logo não há empeno. Mesmo em componentes com camadas, é possível a aplicação de forma simples.

RIVQUICK® – Rebites cegos standard
RIVQUICK®rebites cegos standard

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos

Encontre a solução certa para a sua aplicação

HELICOIL®

Com os kits HELICOIL® Plus consegue reparar roscas com defeito de forma muito simples e apenas em poucos passos. Os kits são compactos e adaptados às necessidades específicas.

  • Kit HELICOIL® – Roscas da sonda Lambda

    Conteúdo

    • 5 insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Macho de abertura de rosca manual HSS com punção-guia
    • Mandril de instalação
    • Chave sextavada SW 2.5
    • Adaptador de ferramenta para 3/8 impacto
  • Kit HELICOIL® – Roscas de dreno de óleo

    Em princípio, as trocas de óleo são simples. Mas em caso de defeito na rosca do dreno de óleo, esta tarefa pode tornar-se trabalhosa e dispendiosa. A alternativa à troca da bandeja do cárter ou à utilização de uma rosca de grandes dimensões é a reparação da rosca com o HELICOIL® Plus.

    Conteúdo

    • 10 insertos de rosca HELICOIL® Plus cada um em três tamanhos
    • Ferramenta combinada de furação e abertura de rosca
    • Macho de abertura de rosca manual (para contornos de interferência)
    • IMandril de instalação, punção de quebra, calibre
  • Kit HELICOIL® – Roscas do parafuso do bico injetor

    Os bicos injetores precisam de ser limpos ou trocados. Oferecemos um kit HELICOIL® Plus especialmente criado para reparar os danos ou decapagem dos parafusos dos bicos injetores.

    Conteúdo

    • 20 insertos de rosca HELICOIL® Plus de cada tamanho
    • Broca de furo central 6,3 mm
    • Macho M6, 5H, 45° helicoidal ranhurado
    • Mandril de instalação especial M6
  • Kit HELICOIL® – Roscas de velas de ignição e velas incandescentes

    Devido ao seu complicado processo de produção, a cabeça do cilindro – juntamente com o motor – é um dos componentes mais complexos e caros de um veículo a motor. Confie nos nossos kits especiais HELICOIL® Plus para velas de ignição e velas incandescentes.

    Conteúdo

    • 10 insertos de rosca HELICOIL® Plus de cada tamanho
    • Ferramenta combinada de furação e corte de rosca
    • Mandril de instalação
  • Kit HELICOIL® – Roscas do alojamento do rolamento de roda

    Ao substituir os pneus, a rosca da porca é frequentemente danificada, aparafusando incorretamente ou apertando excessivamente o parafuso da roda. O kit HELICOIL® Plus para roscas do alojamento do rolamento de roda é a solução. Após a criação de uma nova rosca de retenção, é instalada uma inserção de rosca HELICOIL®  de alta resistência.

    Conteúdo

    • 10 insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Ferramenta combinada de furação e corte de rosca (design especial)
    • Punção de quebra
    • Ferramenta de calafetagem
  • Kit HELICOIL® – Roscas do alojamento do rolamento de roda

    Além das condições dinâmicas, os alojamentos dos rolamentos das rodas também ficam expostos a altas temperaturas, respingos de água e sal para degelo de estradas. A consequência lógica é o desgaste. Com o ® Plus, poderá reparar a rosca danificada no alojamento dos rolamentos da roda.

    Conteúdo

    • 10 insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Ferramenta combinada de furação e corte de rosca
    • Mandril de instalação
    • Mandril de punção de quebra
  • HELICOIL® Kit

    Conteúdo

    • Insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Brocas helicoidais (até M12)
    • Macho de abertura de rosca manual HSS
    • Mandril de instalação
    • Punção de quebra (até M12)

    *Cada kit inclui um tamanho de inserto roscado em três comprimentos diferentes.

  • HELICOIL® Kit

    Conteúdo

    • Insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Macho de abertura de rosca manual
    • Mandril de instalação (M18 a M24 passo standard)
    • Ferramenta de instalação (cabeça de parafuso standard M27 a M33 e M18 x 1.5 a M36 x 1.5 passo de rosca fino)

    *Cada kit inclui um tamanho de inserto roscado num comprimento

  • HELICOIL® Kit

    Conteúdo

    • Insertos de rosca HELICOIL® Plus em diferentes tamanhos e comprimentos
    • Broca helicoidal até M12 (com ferramenta combinada de furação e abertura de rosca para M14 x 1.25)
    • Macho de abertura de rosca manual HSS
    • Mandris de instalação
    • Punção de quebra

Porcas autoblocantes HELICOIL®

Uma combinação eficiente de porca flangeada com arruela integrada e inserto roscado HELICOIL® Plus Screwlock. Especificamente concebida para a fixação de coletores de escape e turbocompressores.

  • Porcas autoblocantes HELICOIL®

    Fornecemos a porca autoblocante HELICOIL® com arruela integrada sendo uma variação da porca colar e que se destina especificamente a fixar com segurança os coletores de escape.

     

    Variantes de produto

    • Porca M8 com cabeça sextavada
    • Porca M8 com entrada tripla quadrada

    Aplicações

    • Coletores de escape
    • Eixos e motores
    • Turbocompressores

    Conteúdo

    • 50 porcas autoblocantes de cada tamanho

RIVKLE® e RIVQUICK®

Estes kits de reparação facilitam a colocação de porcas de rebites cegos e rebites cegos em componentes de paredes finas.

  • Kit RIVKLE® Plus – Cabeça pequena

    O kit RIVKLE® Plus contém 50 porcas rebites RIVKLE® Plus com uma pequena cabeça extra fina nos tamanhos M3, M4, M5 e M6 e o rebitador RIVKLE® BRK 01 para a montagem manual.

    Conteúdo

    • Porcas rebite cego RIVKLE® Plus M3 a M6
    • Aço, galvanizado
    • Com cabeça pequena
    • Rebitador BRK 01
    • Mandris adicionais e bocais para M3, M4, M5 e M6
  • Kit RIVKLE® Plus – Cabeça plana

    O kit RIVKLE® Plus contém 50 porcas rebite cego RIVKLE® Plus com cabeça plana nos tamanhos M4, M5 e M6 e o rebitador RIVKLE® BRK 01 para a montagem manual.

    Conteúdo

    • Porcas rebite cego RIVKLE® Plus M4 a M6
    • Aço, galvanizado
    • Com cabeça plana
    • Rebitador BRK 01
    • Mandris adicionais e bocais para M3, M4, M5 e M6
  • Kit RIVKLE® Plus – Cabeça pequena

    O kit RIVKLE® Plus contém porcas de rebite cego RIVKLE® Plus com cabeça pequena nos tamanhos M6, M8 e M10 e o rebitador RIVKLE® M2007 para a montagem manual.

    Conteúdo

    • 50 Porcas de rebite cego M6
    • 25 porcas de rebite cego M8
    • 25 porcas de rebite cego M10
    • Aço, galvanizado
    • Cabeça plana
    • Rebitador RIVKLE® M2007
    • 3 mandris e bocais para M6, M8 e M10
  • Kit RIVKLE® Plus – Cabeça plana

    O kit RIVKLE® Plus contém porcas de rebite cego RIVKLE® Plus com cabeça plana nos tamanhos M6, M8 e M10 e o rebitador RIVKLE® M2007 para a montagem manual.

    Conteúdo

    • 50 Porcas de rebite cego M6
    • 25 porcas de rebite cego M8
    • 25 porcas de rebite cego M10
    • Aço, galvanizado
    • Cabeça plana
    • Rebitador RIVKLE® M2007
    • 3 mandris e bocais para M6, M8 e M10
  • RIVQUICK® Kit

    O Kit RIVQUICK® contém um total de 558 peças, consistindo de rebites cegos, ao rebitador BRS 02 para a montagem manual e outros acessórios.

    Conteúdo

    • Rebitador BRS 02
    • Diversos rebites cegos de alumínio com pino de aço
    • 4 bocais
    • 2 furos

Áreas de aplicação

Soluções de reparação no setor automóvel

Mais informações