Soluções industriais

Klaas Alu-Kranbau

RIPP LOCK® Arruelas de segurança para uma fixação aparafusada eficaz em guindastes.

 

Para fixações dinâmicas

Com as arruelas de segurança RIPP LOCK®, as juntas aparafusadas sujeitas a cargas dinâmicas são eficazmente protegidas contra um despaerto automático.

Quando ocorrem cargas dinâmicas, as juntas aparafusadas têm de suportar exigências especiais. Descobrimos uma forma de otimização técnica economicamente viável de ligações na coroa dentada de um guindaste da Klaas.

Situação inicial

 

Ligação aparafusada com possibilidade de otimização

Desde o desenvolvimento do primeiro guindaste de alumínio, a Klaas também se tornou renomada em toda a Alemanha, como uma empresa inovadora da indústria mecânica. Montadores de telhados, empresas de mudanças e bombeiros de todo o mundo confiam nos guindastes de construção leve altamente desenvolvidos.
A nossa missão era otimizar as juntas aparafusadas na coroa rotativa de um guindaste. Uma vez que elevadas cargas dinâmicas atuam sobre os parafusos, foram até agora utilizados casquilhos distanciadores do comprimento 2 x d. O nosso objetivo era de tornar dispensáveis os casquilhos distanciadores. Além disso, a suscetibilidade à corrosão dos elementos de ligação em aço revestido, anteriormente utilizados, tornou-se obsoleta.

Retrato do cliente

Industrie
Máquinas de construção

Sede
Ascheberg / Alemanha

Fundado
1933

Solução

 

Arruelas de segurança RIPP LOCK® para a coroa rotativa do guindaste

Com RIPP LOCK® os casquilhos distanciadores supérfluos pertencem ao passado. Como elemento intermediário entre a peça aparafusada e a cabeça de aparafusar, as fixações aparafusadas regulam o fator de fricção e mantêm a força de pré-carga necessária, mesmo em elevadas cargas dinâmicas.

O revestimento de lâminas de zinco de alta qualidade – tanto nas arruelas de segurança RIPP LOCK® como nos parafusos e porcas sextavados – garante uma boa proteção contra corrosão. No teste de neblina de sal foi confirmada uma resistência à corrosão de 480 horas em relação a oxidação.


As vantagens das arruelas de segurança RIPP LOCK®

  • Proteção contra desaperto
  • Resistência à corrosão e à temperatura
  • Capacidade de carga até classe de resistência 12.9
  • Montagem e desmontagem simples
  • Possibilidade de reutilização múltipla
  • Adequado mesmo para superfícies sensíveis

Resultado

 

Custos reduzidos por otimização de montagem

O parafuso fixa. A proteção contra desaperto mecânico da arruela de segurança RIPP LOCK® impede um afrouxamento da ligação aparafusada, sujeita a cargas dinâmicas. A coroa rotativa do guindaste está equipada com este elemento de fixação, resistente à corrosão e à temperatura, mesmo perante as mais elevadas cargas dinâmicas.
Desta forma, a arruela de segurança RIPP LOCK® une muitas vantagens individuais dos elementos de segurança anteriormente utilizados. Como ponto universal – o grande diâmetro externo corresponde a DIN 125 e ISO 7089 – pode ser utilizado praticamente em qualquer lado. A simples montagem e desmontagem também garante a reutilização. Uma vez que se dispensam os casquilhos distanciadores, conseguimos reduzir a gama de peças C na Klaas. Desta forma, nosso cliente tem dois motivos para comemorar. Graças às vantagens técnicas e económicas.

Vantagens para o cliente

  • Excelente efeito de proteção contra um desaperto automático
  • Proteção contra corrosão
  • A mais elevada resistência ao desgaste
  • Aumento de qualidade
  • Redução de custos

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
História de sucesso
O guindaste - Otimização de uma coroa dentada
inglês 0319/14.02 302 kB / PDF
inglês 0319/14.02 302 kb / PDF
RIPP LOCK® União aparafusada
inglês 03/2020 2055 kB / PDF
inglês 03/2020 2055 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.