O produtor de Ostrów Wielkopolski tem vindo a operar desde 2015. Na sua produção, a empresa utiliza processos de plasma, corte, fresagem e perfuração. A soldadura por resistência está a ser sucessivamente substituída pela rebitagem por união.
O produtor de Ostrów Wielkopolski tem vindo a operar desde 2015. Na sua produção, a empresa utiliza processos de plasma, corte, fresagem e perfuração. A soldadura por resistência está a ser sucessivamente substituída pela rebitagem por união.
SÍTIO WEB
luftwent-wentylacja.pl
A LUFT-WENT está envolvida na produção de sistemas de ventilação, bem como de equipamento de ar condicionado e de recuperação. Nesta indústria, é crucial criar uniões sólidas. As uniões são estruturais, pelo que precisam de ser adequadamente duráveis. A montagem rápida também é muito importante.
A tecnologia de união utilizada pela LUFT-WENT tem de satisfazer todas estas condições.
SETOR
Ar condicionado e ventilação
SEDE
Ostrów Wielkopolski, Voivodato da Grande Polónia, Polónia
ANO DE FUNDAÇÃO
2015
Inicialmente, a tecnologia básica da LUFT-WENT para unir chapas era a soldadura por resistência. No entanto, é um processo que consome muita energia. Durante a soldadura por resistência, o revestimento de zinco é danificado, os fumos prejudiciais à saúde são libertados e os elementos soldados são suscetíveis à corrosão. A fim de proteger contra a corrosão, os componentes soldados também têm de ser galvanizados.
Como parte da sua cooperação com a Bollhoff Technika Łączenia, a LUFT-WENT começou a afastar-se da soldadura por resistência em favor da tecnologia de rebitagem. A empresa investiu num dispositivo fixo RIVCLINCH® 4006 P50 PASS e vários dispositivos portáteis RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.
A substituição da máquina de soldadura por resistência fixa pelo RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO teve um impacto positivo na produção, na LUFT-WENT. Costumavam ser necessárias duas pessoas para instalar as grandes condutas de ventilação, enquanto apenas é necessário um operador para operar o rebitador portátil. O dispositivo pode ser ligado a várias estações de trabalho que tenham uma ligação de ar comprimido. A rebitagem elimina a necessidade de proteção adicional do componente soldado contra a corrosão porque não afeta o revestimento em zinco da chapa. Não há temperaturas elevadas ou emissão de elementos nocivos durante a montagem. O funcionamento dos dispositivos RIVCLINCH® é fácil e não são necessárias permissões especiais por parte do operador. As uniões utilizadas em ventilação obtidas através de rebitagem têm a classe apropriada de aperto e a montagem é rápida.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVCLINCH® Sem soldas nem rebites
|
inglês | 07/2020 | 814 kb / PDF | ||||
RIVCLINCH® APF Solution Automatic Pocket Filters Solution
|
inglês | 09/2019 | 16864 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.