A empresa, localizada em Amberg, produz e monta soluções personalizadas, por exemplo, sistemas de bancos e mesas para veículos ferroviários e militares.
A empresa, localizada em Amberg, produz e monta soluções personalizadas, por exemplo, sistemas de bancos e mesas para veículos ferroviários e militares.
SÍTIO WEB
www.probatec.de
O comboio canadiano Rocky Mountaineer realiza uma das mais populares viagens em todo o mundo.
Sentados numa carruagem especialmente construída com um ou dois andares e uma cúpula de vidro, os viajantes desfrutam da combinação perfeita entre nostalgia, natureza e luxo.
Por razões de segurança, o Rocky Mountaineer tem um vagão adicional com peças sobresselentes. Por exemplo, no caso de sujidade ou eventuais danos dos bancos, é possível realizar uma substituição rápida. Deste modo, a viagem não sofre interrupções longas. Outro aspeto importante é o design luxuoso dos bancos.
É também necessária uma instalação invisível de elementos de fixação para manter a suavidade da superfície de assento.
Setor
Sistemas de bancos e mesas
Sede
Amberg, Alemanha
Fundação
1997
Em cooperação com a Probatec AG, a Böllhoff esteve envolvida no desenvolvimento e na construção dos bancos logo desde o início.
Os especialistas descobriram imediatamente a área de aplicação ideal para SNAPLOC®.
O SNAPLOC® é um sistema de com dois componentes composto por um pino esférico e acoplamento, que permite uma montagem rápida.
O pino esférico corta uma rosca na parte inferior de plástico do banco. Como contraparte, o acoplamento é montado mediante simples pressão na estrutura de fixação do banco. Dentro do acoplamento, forma-se uma cavidade esférica, na qual o pino esférico encaixa.
Pressionar para montar, puxar para desmontar: a fácil montagem e desmontagem do SNAPLOC® facilita significativamente a substituição dos bancos. Mas há mais.
O SNAPLOC® também elimina ruídos ou vibrações que possam ocorrer durante a viagem de comboio.
Em cada banco, são usados 8 sistemas SNAPLOC® com um diâmetro de 10 mm.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Success story SNAPLOC® conquers the Rocky Mountains
|
inglês | 06/2019 | 325 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
inglês | 12/2020 | 989 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.