Soluções industriais

Pkw-Service Hartinger

Reparação rápida e económica de roscas de veículos. Com o Kit RIVKLE® Plus para aplicações resistentes.

 

Para roscas de alta resistência a carga

As roscas utilizadas em veículos têm de resistir a cargas elevadas. Com a variedade de RIVKLE® Plus pode recuperar-se de forma rápida e económica, componentes de paredes finas, com roscas de alta resistência.

Na Pkw‑Service Hartinger em Gerlenhofen, na Alemanha, os nossos kits azuis HELICOIL® Plus Kits fazem parte do inventário fixo. Foi assim que Bernd Hartinger, especialista automóvel também recorreu ao RIVKLE® Plus. Desde a sua primeira reparação, utilizou-se as porcas rebites devido a sua variedades de produtos.

Situação inicial

 

Casos de reparação

Se vale a pena reparar, faça-o. Um caso de reparação típico na Pkw‑Service Hartinger é a colocação de uma rosca na chapa de veículos para fixação de placas de matrícula. Os parafusos de roscas convencionais geralmente não são fortes suficientes. Também aparecem frequentemente na oficina roscas com defeito nos chassis, por exemplo, na fixação do suporte de bagagens. As porcas rebites fabricadas com material em alumínio são utilizadas para este fim, no entanto, elas tem uma resistência menor a prova de carga na rosca.

Retrato do cliente

Indústria
Oficina automóvel

Hauptsitz
Gerlenhofen / Deutschland

Fundação
2007

Solução

 

RIVKLE® Repair

As porcas rebites RIVKLE® criam uma rosca interna em componentes com espessura fina de parede.
A aplicação da porca rebite é muitas vezes, a única solução, no caso de peças de perfil fechado, perfis, alojamento ou componentes acessíveis de um lado. O mesmo na fixação da placa e suportes de bagagens.
Os kits RIVKLE® Plus são constituídos por uma ferramenta de montagem manual e as respetivas porcas rebites RIVKLE® Plus nas medidas desejadas. Tal como cada solução de reparação da Böllhoff Repair Solutions o kit RIVKLE® Plus contém todas as ferramentas e elementos necessários.

Resultado

 

Alta resistência da rosca

Reparado e melhorado. A montagem de uma porca rebite RIVKLE® Plus em aço leva a uma maior resistência da rosca. As juntas aparafusadas são ainda mais resistentes do que de fábrica.

Vantagens para o cliente

  • Reparação rápida e de baixo custo
  • Roscas resistentes em componentes de paredes finas
  • Montagem no caso de acesso de um único lado,
    também em perfis fechados
  • Uniões aparafusadas repetidas
  • Sem trabalho posterior, mesmo em peças já pintadas
  • Pequena cabeça extra fina para reduzida interferência de montagem na contra peça (não é necessário embutir a peça a trabalhar)

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
Soluções de reparação para veículos motorizados
inglês 0195/15.02 931 kB / PDF
inglês 0195/15.02 931 kb / PDF
Módulo da porta
Soluções inovadoras de fixação para o módulo da porta
inglês 0941/15.02 1302 kB / PDF
inglês 0941/15.02 1302 kb / PDF
Extremidade dianteira e traseira
Soluções inovadoras de fixação para a extremidade dianteira e traseira
inglês 0942/17.02 3869 kB / PDF
inglês 0942/17.02 3869 kb / PDF
Construção leve
Soluções de ligação eficientes para a construção leve
inglês 0949/16.02 1085 kB / PDF
inglês 0949/16.02 1085 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.