Histórias de sucesso
Um fator de custo evitável: roscas desgaste rápido. Com o nosso, maior de sempre, inserto roscado HELICOIL® conseguimos prolongar a vida útil das ferramentas.
Situação inicial
Ao fabricar tubos grandes, a empresa usa um expansor de duas cabeças na fase da formação final.
Os tubos soldados são gradualmente ampliados a frio usando o expansor para alcançar a precisão dimensional e os dados geométricos necessários. A taxa de expansão difere dependendo do diâmetro do tubo, da espessura de suas paredes e do material usado. Varia entre 0,8 % e 1,5 %. A tensão permanente de até 1 500 toneladas de carga elástica originou desgaste nas roscas das hastes de tensão do expansor. Devido aos custos resultantes, foi necessária uma solução duradoura.
Solução
Cargas pesadas exigem soluções fortes. Trabalhamos em conjunto com a EUROPIPE para desenvolver uma solução à medida. Isto envolve aparafusar um inserto roscado HELICOIL® na porca da barra de tensão para melhorar a distribuição da força de pré-tensão durante o processo de expansão mecânica. Aumentar a resistência à fadiga da rosca aumenta significativamente a vida útil do expansor mecânico.
Para a EUROPIPE, produzimos os nossos maiores insertos roscados HELICOIL® de sempre, medindo:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm e 320 x 25 x 420 mm.
Resultado
Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos clientes para desenvolver soluções à medida. Este é apenas um exemplo dessa estreita colaboração.
Com insertos HELICOIL® criamos roscas resistentes ao desgaste e de alta precisão. Aumentar a força das roscas tornou possível prolongar a vida útil das barras de tensão do expansor.
Vantagens para o cliente