Soluções industriais

Automóvel

Construção leve, eletromobilidade, propulsão híbrida: temos a resposta para os atuais requisitos da engenharia automóvel moderna.

 

Tecnologia de junção de 360° – o seu especialista na indústria automóvel

A indústria automóvel continua a ser um dos mais importantes setores económicos e é considerada como a fonte de muitas inovações de produtos e de processos em todo o mundo, incluindo para muitas outras indústrias.

Construção leve, tecnologias de propulsão alternativas, desenvolvimento gradual da condução automatizada e conectada segura: conhecemos os desafios atuais da indústria automóvel e também enfrentamos futuros conceitos de mobilidade. Independentemente de optar por soluções padrão ou personalizadas, de preferir sistemas de montagem manuais ou totalmente automatizados: nós, enquanto parceiro fornecedor de sistemas, temos tudo aquilo que precisa. Por exemplos, os nossos rebites autoperfurantes RIVSET® em combinação com os nossos sistemas de processamento totalmente automatizados para designs com múltiplos materiais.

Junte-se a nós e venha dar forma aos conceitos de mobilidade do futuro connosco.

Tecnologia de junção de 360° – o seu especialista na indústria automóvel

Böllhoff@pplications

Há muitos anos que desenvolvemos soluções de fixação para a indústria automóvel.

Descubra a solução certa para a sua aplicação.

Foco nas tendências da indústria

 

Eletromobilidade

A eletromobilidade modifica profundamente a engenharia automóvel: nova tecnologia de propulsão, diferentes materiais e outras fontes de energia exigem soluções de fixação inovadoras e uma tecnologia de montagem adaptada.
Temos a junta segura para novos sistemas de propulsão.

Tire partido de décadas de experiência: Temos muito gosto em aconselhá-lo logo na fase de desenvolvimento de novos conceitos de propulsão e de mobilidade e ajudá-lo a criar soluções de fixação adequadas. Por exemplo, a nossa tecnologia de adesivos ONSERT® para juntas 100% estanques sem furos para bandejas de baterias.

Foco nas tendências da indústria – Eletromobilidade

Certificados

Encontra aqui os nossos certificados para descarregar.

Enviaremos outras informações a pedido.

Certificado (válido para) Idioma Válido até Ficheiro Download
IATF 16949:2016 (Bollhoff Otalu)
2021‑06‑02 2024‑06‑01 165 kB / PDF
2021‑06‑02 2024‑06‑01 165 kb / PDF
IATF 16949:2016 (BPR / Bielefeld)
2021‑05‑05 2024‑05‑04 169 kB / PDF
2021‑05‑05 2024‑05‑04 169 kb / PDF
IATF 16949:2016 (BPR / Sonnewalde)
2021‑05‑01 2024‑04‑30 171 kB / PDF
2021‑05‑01 2024‑04‑30 171 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Histórias de sucesso

Concebemos juntas bem sucedidas em colaboração com os nossos clientes.

Vamos abordar projetos de clientes selecionados e os respetivos requisitos para a nossa tecnologia de fixação.

Ver todas as histórias de sucesso