eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histórias de sucesso

Kupplungswerk Dresden

Proteção contra manipulação – com certeza

Comboio a passar por uma estação.

A proteção contra manipulação PARRYPLUG® para parafusos

Para a KWD, esta é uma solução rápida e segura para evitar o desaperto não autorizado das uniões aparafusadas.

Situação inicial

Manipulação não intencional por técnicos de assistência

O acoplamento de engrenagem transmite binários elevados, tais como os necessários no setor ferroviário. No entanto, no tráfego ferroviário, existem sempre fortes vibrações a serem tidas em conta. Isso significa que os elementos de união que são usados aqui, como os que são fixados à tampa da flange (M6 x 12 aqui), também precisam de ser fixados com um adesivo microencapsulado para que não se soltem sozinhos em operação.

Nas empresas ferroviárias, pode acontecer que produtos de substituição como estes acoplamentos sejam armazenados durante anos antes de serem instalados. No passado, este facto deu origem a problemas, uma vez que os parafusos se soltaram e até se perderam durante o funcionamento. Este facto deu origem a queixas à KWD sobre os acoplamentos. Na sequência de reuniões de acompanhamento, verificou-se que os instaladores de serviço do cliente final tinham aberto as tampas de alguns dos acoplamentos, pelo que o bloqueio do parafuso se tinha tornado ineficaz e os parafusos podiam soltar-se durante o funcionamento.

Acoplamento da engrenagem na indústria ferroviária
O acoplamento da engrenagem desapertou-se durante o funcionamento.

Solução

PARRYPLUG®

A PARRYPLUG® evita interferências com ferramentas no acionamento interno do parafuso devido a nervuras axiais especialmente concebidas, que asseguram um ajuste estanque definido e seguro. O plástico de alto desempenho usado com sua vasta gama de aplicações de -50°C a +200°C, combinado com alta precisão de fabrico, assegura que até as mais pequenas tolerâncias dos accionamentos hexagonais podem ser tidas em conta. O PARRYPLUG® é atualmente utilizado nos parafusos da flange para excluir essas manipulações. Se o bujão for retirado sem autorização, o direito à garantia é anulado, da mesma forma que no caso do selo, mas muito mais simples de instalar. A remoção não autorizada provoca danos no bujão, de forma a que não possa voltar a ser colocado posteriormente. A PARRYPLUG® convenceu a KWD – e agora é usada em todas as aplicações em que a abertura não autorizada de parafusos deve ser impedida ou, pelo menos, tornada visível.

Imagem ampliada do PARRYPLUG® com nervuras axiais destacadas
Nervuras axiais de PARRYPLUG®gera um encaixe de pressão seguro

Results

Vantagens para o cliente

O desaperto não autorizado dos parafusos nas máquinas e sistemas representa um risco potencial elevado. É por isso muitas vezes necessário evitar efetivamente a intervenção indesejada. Enquanto que as soluções convencionais destroem irrevogavelmente o acionamento do parafuso, o PARRYPLUG® oferece uma solução completamente nova e inovadora.

  • Instalação fiável e conveniente
  • Um ajuste perfeitamente estanque proporciona a máxima proteção contra manipulação
  • Solução limpa e visualmente atraente
  • Pode ser removida com ferramenta apropriada
  • Ampla faixa de temperaturas (-50 ºC a 200 ºC)
O processo de instalação em três fases do PARRYPLUG® explicado.
PARRY PLUG® instalação conveniente garantidaatravés da ajuda de manuseamento