eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Portugal
  2. Soluções da indústria
  3. Indústria de veículos comerciais

soluções da indústria

A indústria de veículos comerciais encontra-se com a tecnologia de união 360°

Um camião em marcha numa estrada em direção ao pôr-do-sol

Fascínio. Dinâmica. Inovação.

A nossa tecnologia de união 360° oferece soluções de união personalizadas, inovadoras e fiáveis para os desafios exigentes da moderna indústria de veículos comerciais.

Soluções de união para a indústria de veículos comerciais

Desde a invenção do primeiro camião, as exigências em termos de eficiência, segurança e respeito pelo ambiente têm vindo a aumentar de forma constante. Os veículos comerciais atuais têm de cumprir os mais elevados padrões de fiabilidade e desempenho. As novas tecnologias de transmissão e os sistemas de condução autónoma apresentam desafios complexos aos fabricantes e fornecedores.
A integração de materiais inovadores, a redução de emissões e a otimização das cargas úteis também exigem o desenvolvimento contínuo da tecnologia de união. Por exemplo, estruturas leves e soluções multimateriais exigem soluções de fixação flexíveis e altamente resistentes. 
Com a nossa tecnologia de união 360°, oferecemos-lhe soluções para que possa enfrentar os desafios da indústria de veículos comerciais. Descubra as nossas soluções inovadoras e fiáveis de fixação e montagem.
 

um camião de transporte com um logótipo Böllhoff

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Fale connosco – entraremos em contacto consigo

Contacte-nos

Os seus módulos – as nossas soluções de união

Na indústria de veículos comerciais, a tecnologia de união é fundamental o funcionamento fiável, a durabilidade e a segurança dos veículos. Os veículos são frequentemente equipados com uma variedade de materiais e componentes de diferentes áreas, como a eletrónica, a mecânica e os metais. São usadas diferentes soluções de fixação e montagem, dependendo dos requisitos específicos e propriedades dos componentes. Descubra as nossas soluções inovadoras e fiáveis.

RIPP LOCK® para ligações roscadas seguras na cabina do condutor

A cabina do condutor garante o funcionamento seguro e confortável do veículo. São necessários vários tipos de ligação para os bancos, o painel de instrumentos e os sistemas eletrónicos, como o ar condicionado e o sistema de informação e lazer. Estas ligações devem ser capazes de suportar as vibrações provocadas pelas superfícies irregulares da estrada, mudanças na velocidade de condução e diferenças de temperatura. O bloqueio eficiente dos parafusos é essencial para evitar erros de ligação e consequências graves.

Os parafusos de bloqueio RIPP LOCK® são a solução ideal nestes casos. As nervuras radiais do parafuso RIPP LOCK® encaixam-se firmemente na contraface e, assim, asseguram uma forte fixação mesmo sob fortes vibrações e cargas dinâmicas.

Descubra mais
A ilustração de uma arruela de segurança RIPP LOCK® da Böllhoff

Feiras e seminários

Aproveite a nossa experiência

Tire partido da vasta experiência dos nossos especialistas. Nos nossos seminários e cursos de formação, transmitimos conhecimentos aprofundados em todos os aspetos da tecnologia de elementos de fixação - sempre orientados para a prática e para a ação. Descubra o programa diversificado do Grupo Böllhoff – seminários on-line, seminários técnicos e cursos de formação em Bielefeld ou eventos à medida nas suas instalações.

Para os eventos