Descarregar
Procura um manual de instruções de operação para a sua ferramenta de aplicação ONSERT®? Encontre aqui o seu download gratuito.
Não tem a certeza de como utilizar a sua ferramenta de aplicação ONSERT® ? Rápido e fácil – é com prazer que lhe oferecemos uma breve orientação em vídeo.
FAQ
Pode usar a ferramenta de aplicação manual com todos os tipos de elementos ONSERT®. Basta mudar a unidade de substituição.
Os elementos podem ser posicionados manualmente ou usando uma unidade de substituição na ferramenta. Para requisitos de maior tolerância, recomendamos a utilização de um modelo no qual o ONSERT® SL ONE possa ser posicionado com precisão na superfície do componente. Este modelo deve ser criado pelo utilizador.
O ONSERT® SL ONE está equipado com um tempo de cura predefinido de 10 segundos, o que é suficiente para ligar os elementos ONSERT® que contêm uma porca inserida ou um parafuso. Quando utiliza elementos de fixação individuais em plástico, para a gestão do cabo, o tempo de cura pode potencialmente ser reduzido para 5 segundos. É importante verificar o tempo de cura para cada aplicação.
A colagem não é universalmente aplicável a todos os materiais ou superfícies. Os adesivos padrão ONSERT® funcionam excecionalmente bem em vidro, alumínio (tanto em bruto como em superfícies de suporte de carga, como revestimentos eletrónicos ou acabamentos anodizados) e aço (apenas após tratamento de superfície). Também são eficazes em materiais termoplásticos, excluindo PTFE, PP e POM, bem como em materiais termofixos.
Sim, utilizando uma tecnologia de dosagem adicional.
Antes de utilizar o aplicador doseador, siga as instruções do manual de instruções.
Consulte o manual de instruções ou entre em contacto connosco.
Existem dois métodos para remover o elemento ONSERT®:
1. Com a aplicação de calor, como a utilização de um secador de cabelo, o elemento ONSERT® juntamente com a cola pode ser amaciado, permitindo que seja facilmente retirado do exterior para o interior usando uma espátula de plástico.
2. Como solução a "frio", a Böllhoff oferece uma cunha de plástico (número de peça: 48501900009) nos acessórios, que também pode ser usada para remover o elemento com a ajuda de um martelo de 500 g.
Recomenda-se que experimente primeiro os dois métodos para evitar danos no produto do cliente.
As diferentes unidades de substituição facilitam um melhor posicionamento e manipulação dos elementos ONSERT® durante o processo de colagem. O seu representante técnico terá todo o prazer em ajudá-lo a selecionar a unidade adequada.
Depois de programar o modo livre para exposição, é obrigatório usar óculos segurança. Siga as instruções no manual do utilizador para evitar riscos para a saúde.
O estojo vem com 5 O-rings de substituição incluídos. Remova o O-ring danificado usando uma pequena pinça ou um objeto pontiagudo. Coloque cuidadosamente o novo O-ring na ranhura e pressione-o com os dedos. Para simplificar o processo, o escudo protetor pode ser removido do dispositivo.
Sim, no entanto, para a medição devem ser usados um sensor de 405 nm adequado e um adaptador próprio para o SL. Para esta questão, contacte o seu representante técnico.
Limpe o dispositivo apenas a partir do exterior com um pano de algodão, que não largue pêlos, embebido em água tépida e límpida.
Os resíduos de cola líquida podem ser cuidadosamente removidos com um pano de algodão e um pouco de álcool.
Os resíduos de cola endurecidos, por exemplo, na proteção ou no ecrã LED, só devem ser cuidadosamente removidos com uma espátula de plástico. Contacte o seu representante previamente para evitar danos no dispositivo.
APOIO PESSOAL
A nossa equipa terá todo o prazer em o ajudar.
Contacte-nos