Dados técnicos
- Curso máximo: 7,0 mm
- Máxima força de aplicação: 21 kN
- Pressão do ar em funcionamento: 5.5– 7.0 bar
- Peso (sem unidade de troca): 2,2 kg
- Nível sonoro: < 70 dB(A)
Tecnologia de união inovadora
SPREDLOC® são pinos roscados que a Böllhoff oferece em combinação com os respetivos sistemas de aplicação de fixações por expansão. Os pinos roscados de acordo com a classe de propriedade 8.8 foram especialmente concebidos para uma instalação simples e eficiente, que permite o acesso por um dos lados após a fabricação do seu componente. O resultado são roscas estáveis e sem desgaste para as suas estruturas leves de alta qualidade feitas de alumínio, magnésio ou polímeros.
FATORES POSITIVOS
Pré-instalado, elemento de união de uma peça. Não é necessária rosca de retenção, sendo possível a criação da rosca em aberturas de rosca e furos formados. Criação estável de roscas de parafuso de acordo com a classe de propriedade 8.8.
Sem lascas ou rebarbas durante a instalação.
Adequado para uma vasta gama de materiais leves.
Método de aplicação “cego” (acesso por um dos lados). O equipamento de instalação RIVKLE® está disponível para aplicação, desde ferramentas manuais a sistemas totalmente automáticos.
MÉTODO E PRINCÍPIO
SPREDLOC® é um elemento de fixação pré-instalado composto por dois elementos. Ele é rodado usando a ferramenta de instalação e inserido no furo de montagem. O furo pode ser pré-formado ou usinado com brocas comuns como furo cego ou furo de passagem.
Através do movimento de tração axial da ferramenta de instalação no pino do elemento de ligação, a manga é puxada sobre a haste do pino e ao mesmo tempo expandida. Durante o processo, a recartilha piramidal da manga de fixação é pressionada na parede do furo no componente. A serrilha longitudinal na cabeça do pino impede que o pino rode dentro da manga.
O suporte no pino roscado restringe o curso de ajuste possível e aumenta a resistência contra extração. O SPREDLOC® está agora fixado e bloqueado contra o aparafusamento e a extração.
Esta inovadora solução de união é adequada para espessuras de materiais e alturas de cúpula de 6 mm.
Consulte o catálogo de produtos para obter os valores de binário e as forças de extração.
Informações e muito mais
O SPREDLOC® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.
tem prazer em ajudar
Informe-nos e entraremos em contacto consigo
Contacte-nos