eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Elementos de fixação de desbloqueamento rápido

QUICKLOC®

Os nossos elementos de fixação de desbloqueamento rápido QUICKLOC® criam fixações que podem ser soltas repetidas vezes.

QUICKLOC® Light elementos de ligação de libertação rápida

Sistemas de fecho rápido

Repetidamente reutilizável e funcional

Fácil de montar e ainda mais fácil de utilizar – com o sistema de fecho rápido correto é possível abrir e fechar muitas vezes. O QUICKLOC® é ideal para componentes que são usados muitas vezes ou precisam de muita manutenção.

Fatores positivos

Vantagens do QUICKLOC®

  • Eficiência

    Abertura e fecho rápidos. A solução perfeita para componentes de utilização ou assistência frequentes.

  • Segurança

    Os nossos fechos rápidos QUICKLOC® têm uma anilha de retenção opcional para evitar que caiam devido a vibração.

Descrição

Vasta gama de opções

Os fechos de desbloqueamento rápido QUICKLOC® podem ser personalizados em cores e design; não necessitam de manutenção, são resistentes a vibrações e incluem um selo cativo para evitar a perda. Além dos nossos modelos padrão, também oferecemos modelos feitos à medida. Com as nossas soluções inovadoras, estamos prontos para qualquer desafio onde os fechos de desbloqueamento rápido sejam necessários.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto QUICKLOC®

  • QUICKLOC® Solid

    A simplicidade de utilização faz com que seja a ferramenta ideal quando as necessidades de assistência envolvem a remoção e nova instalação dos painéis e resguardos Menos de meia volta liberta e engrena novamente o fecho.

    Vantagens

    • Montagem e desmontagem com meia volta
    • Fecho seguro positivo
    • Força de travamento consistente
    • Solução totalmente metálica robusta
    • Sistema de elevada força
    • Condutividade elétrica
    • Carga de tração até 2000 N
    • Fecho rápido bloqueado contra queda
    • Compensa a tolerância do painel
  • QUICKLOC® Light

    Fácil de instalar e ainda mais fácil de operar: o sistema de fecho rápido certo, que também permite a abertura e fecho rápidos. QUICKLOC® Light é a solução perfeita para componentes de utilização ou assistência frequentes.

    Vantagens

    • Montagem e desmontagem com um quarto de volta
    • Abertura na direção dos ponteiros do relógio e na direção contrária
    • Fecho fácil ao rodar ou com pressão axial
    • Fecho rápido protegido contra queda 
    • Carga de tração até 600 N
    • À prova de corrosão
    • Isolamento elétrico
    • Peso reduzido devido a solução integralmente em plástico

Informações e muito mais

Downloads

O QUICKLOC® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui. 

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Diga-nos e entraremos em contacto consigo

Contacte-nos