eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Fixação aparafusada

RIPP LOCK®

Eficiente e fiável: Use a fixação aparafusada RIPP LOCK® para conexões roscadas seguras.

Arruelas de segurança RIPP LOCK® com nervuras na superfície.

Para ligações duradouras

Desaparafusar os bloqueios com nervuras radiais – a solução inteligente para fixar os parafusos

Fixação aparafusada RIPP LOCK® com nervuras radiais: a chave para fixar as conexões do parafuso. As nervuras encaixam firmemente na superfície de contacto do lado oposto. Isto garante uma aderência firme mesmo sob vibrações extremas ou fortes cargas dinâmicas.

Fatores positivos

Vantagens da RIPP LOCK®

  • Excelente efeito de bloqueio

    O RIPP LOCK® permite uma fixação eficaz graças às suas nervuras radiais especiais. A fixação aparafusada permanecerá segura mesmo sob fortes cargas dinâmicas.

  • Resistente e durável

    Os materiais de alta qualidade e resistentes tornam as arruelas, parafusos e porcas RIPP LOCK® especialmente resistentes à corrosão e a temperaturas extremas.

  • Múltiplas aplicações e fácil de aplicar

    Os produtos RIPP LOCK® são fáceis de montar e desmontar. Isto permite que sejam reutilizados várias vezes, o que faz deles uma solução económica. Enquanto fixação aparafusada, o RIPP LOCK® funciona de imediato. Não é necessário tempo de preparação.

  • Utilização universal

    O bloqueio do parafuso pode ser integrado praticamente em quaisquer módulos existentes. O RIPP LOCK® é também a solução perfeita para aplicações de furos ranhurados.

  • Proteção de superfícies

    Não importa se a superfície é pintada, galvanizada ou cromada - o RIPP LOCK® é especialmente adequado para superfícies sensíveis e materiais macios como alumínio, cobre, alumínio fundido e ligas de magnésio.

  • Testado de forma independente

    O RIPP LOCK é uma solução versátil e comprovada na indústria. Os nossos produtos foram testados por institutos independentes e aprovados como salvaguardas eficientes contra o afrouxamento pela Aprovação Z 14,4 664 da autoridade de construção.

Método e princípio

Como funciona a fixação aparafusada RIPP LOCK®

Sistema inovador de fixação aparafusada

As fixações aparafusadas RIPP LOCK® possuem nervuras radiais especialmente desenhadas. O ângulo de contacto na base das ranhuras é muito maior do que o ângulo do passo de uma rosca métrica. Quando se solta a conexão, ocorre um aumento da força de pré-carga.

A força de pré-tensão aplicada na montagem do elemento de união pressiona as nervuras radiais do RIPP LOCK® na superfície de contacto. A união mecânica efetiva resultante evita uma libertação automática da conexão, mesmo sob vibrações extremas ou fortes cargas dinâmicas.

Orifícios ranhurados com reentrâncias claras graças ao RIPP LOCK®.
O RIPP LOCK® permite uma ação de bloqueio eficaz, incluindo em orifícios ranhurados.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes de produto RIPP LOCK®

  • A arruela de segurança universal RIPP LOCK®

    As arruelas de segurança RIPP LOCK® têm nervuras em ambos os lados. Estão disponíveis em diâmetros padrão ou diâmetros externos reduzidos. Ambas as versões de arruelas estão disponíveis em aço (valor de dureza: 400-500HV) com revestimento de flocos de zinco e aço inoxidável A4 (valor de dureza: >=800HV). Graças à elevada dureza das arruelas, é possível a utilização com parafusos de todas as classes de resistência até 12.9

    A versão padrão tem um diâmetro externo de acordo com a norma DIN 125/ISO 7089. A arruela RIPP LOCK com diâmetro externo reduzido é adequada para parafusos com cabeça cilíndrica embutida.

  • Parafusos RIPP LOCK® com nervuras de bloqueio

    Os parafusos RIPP LOCK® possuem nervuras de bloqueio integradas em toda a superfície de contacto do parafuso. O mecanismo de bloqueio não trava na direção de afrouxamento para não danificar a superfície. Os danos na superfície de apoio são insignificantes.

    Os parafusos estão disponíveis nas versões sextavadas e hexagonais na classe de resistência 100 (1.040N/mm²). Diga-nos se precisa de parafusos para classes de resistência mais elevadas até e incluindo 12.9.

  • Porcas RIPP LOCK® com nervuras de bloqueio

    As nervuras radiais integram-se em toda a superfície de contacto da porca. Quando a porca é apertada, a contra-peça é "enrolada" na área de apoio dos parafusos, através das nervuras de fixação. Isso resulta em uma pequena deformação plástica que fortalece a superfície. Após o parafuso ter sido totalmente apertado, não há sinal significativo de rendimento. Após terminado o processo de aperto já não é percetível qualquer retração.

    O nosso produto está disponível como porca autoblocante sextavada da classe de resistência 10 (para parafusos da classe de resistência 10.9 e parafusos da classe 100). As porcas de resistência 12 estão disponíveis a pedido.

Fiável. Segura. RIPP LOCK®

A RIPP LOCK® tem vindo a criar ligações roscadas seguras há mais de dez anos. Os nossos produtos são utilizados sempre que seja necessário um bloqueio anti-rotação efetivo e económico – incluindo em superfícies macias e revestidas, furos ranhurados bem como padronizações diversas. A nossa solução de bloqueio é um processo contínuo impulsionado por uma grande variedade de requisitos.

Informações e muito mais

Downloads

O RIPP LOCK® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.