eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnologia para soldadura com elementos de resistência

WELTAC®

Sistemas de montagem para soldadura com elementos de resistência

Flexível e fiável

Tecnologia flexível

WELTAC® é um processo utilizado na tecnologia de soldadura por resistência. Cria juntas de alta resistência para o design moderno de carroçarias multimateriais.

Fatores positivos

Vantagens do WELTAC®

  • Tecnologia comprovada

    A primeira etapa do processo de Automação WELTAC® baseia-se nos sistemas de processamento comprovados RIVSET® Automation E e EH

  • Vida útil longa

    Esforços de manutenção mínimos

  • Equipamento existente

    Os sistemas de soldadura por pontos por resistência existentes nas unidades modernas de construção de carroçarias podem ser utilizados na segunda fase do processo WELTAC®.

Método e princípio

Como funciona a soldadura com elementos de resistência?

A soldadura por resistência com elementos representa um desenvolvimento da soldadura por pontos por resistência Em comparação com o procedimento tradicional, é utilizado como peça de junção auxiliar, um elemento de resistência semelhante a um rebite auxiliar feito de um material compatível com a chapa de base. Na primeira fase do processo é realizada a cravação do elemento de soldadura WELTAC® na(s) camada(s) superior(es) do material. Posteriormente, na segunda fase do processo, este componente é soldado à(s) camada(s) inferior(es) do material de aço. (A Böllhoff fornece apenas os elementos WELTAC® e a automação WELTAC® da primeira fase do processo.)

WELTAC® soldadura com elementos de resistênciapara a construção moderna de materiais múltiplos

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Diga-nos e entraremos em contacto consigo.

Contacte-nos

WELTAC® Automação

A WELTAC® utiliza o nosso sistema de processamento comprovado REVSET® Automation EH.

  • WELTAC® Automation E

    Os principais destaques do WELTAC® Automation E:

    • Inteligente: conceções de máquinas modulares e abrangentes
    • Rápido: configuração da máquina através de plug & play
    • Flexível: acesso remoto ao software de controlo
    • Poderoso: CPU rápida e de elevado desempenho
    • Plug & play: unidade de controlo manual móvel para mais de um controlo durante a colocação em serviço
    • Tempos de processamento ≤ 1,5 segundos/elemento (dependendo da ferramenta de ajuste – também EH)
  • Ferramenta – Ferramenta de ajuste EH

    Graças ao design modular, o sistema foi concebido para aplicações na produção em grande escala com flexibilidade mínima durante o planeamento da produção.
    A vida útil longa e os esforços de manutenção mínimos são fatores importantes e a base para uma produção bem-sucedida.

    • Ferramenta de colocação elétrica para um intervalo de forças de colocação 10 – 35 kN
    • Força de pré-aperto ajustada com molas de compressão
    • Vários pontos de montagem na ferramenta de colocação para um posicionamento perfeito no robot e muito mais/li>
  • Estrutura em C

    O sistema modular, com a nova estrutura em C, permite criar um número mínimo de estruturas base para um número máximo de variantes de ferramentas de colocação.

    Vantagens

    • Efica.
      O processo de conceção de ferramentas de colocação de rebites, quer para novas versões quer para alterações, é reduzido drasticamente.
    • Leve
      A nova estrutura em C resulta em menos 20 % de peso, em média, contribuindo para um design compacto.
  • Cabeça de colocação

    • Alimentação por sopro e processamento de elementos WELTAC® através de transporte pneumático para a curva do canal
    • Também garante a alimentação de elementos WELTAC® de pequena dimensão (eixo Ø 4 mm, comprimento total de 2,6 mm), com ou sem anel de aperto
  • Alimentação

    • Manutenção mínima aliada a máxima disponibilidade
    • Alimenta aprox. 45 elementos/minuto
    • Permite uma reserva de aprox. 4000 elementos (ampliável, se se desejar)

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Processamento manual

Ferramentas manuais para a fase um do processamento WELTAC®.

  • Portable C WELTAC®

    A nova geração da ferramenta de ajuste electro-hidráulico Portable C permite opções flexíveis de combinação usando a mesma ferramenta básica. As cabeças de rebitagem auto-perfurantes podem ser substituídas diretamente no local.

    Vantagens

    • Ciclo de ajuste definido
    • Ajuste de pressão preciso no visor
    • Controlo de pressão digital
    • Potência da bateria
    • O Portable C pode ser usado para a etapa 1 do processo.
    • A unidade de base também é adequada para o processamento de RIVSET®.
    Consulte manual de operação do WELTAC® Portable C.

Mais informações

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos