As nossas buchas roscadas são a solução ideal para a construção de roscas fêmeas altamente resistentes à vibração e à torsão em materiais metálicos com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio, ligas de alumínio ou de magnésio.
As nossas buchas roscadas são a solução ideal para a construção de roscas fêmeas altamente resistentes à vibração e à torsão em materiais metálicos com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio, ligas de alumínio ou de magnésio.
Ao instalar os insertos roscados
na peça de inserção, a flange de fixação é colocada plana em relação à superfície da peça. Assim se deforma a área tubular que se encontra sob a flange de fixação.
Oferecemos-lhe para este efeito as ferramentas de instalação adequadas.
Na indústria automóvel os insertos roscados KOBSERT® são utilizados, entre outros, em componentes de motores, conexões de engrenagens, roscas de drenagem de óleo e olhais de reboque. Outras aplicações industriais podem ser encontradas em refrigeração e ar condicionado, engenharia elétrica ou tecnologia agrícola e de jardinagem.
As brocas helicoildais das dimensões especificadas no padrão de rosca devem ser utilizadas para a rosca recetora.
Normalmente, o furo guia não deve ser chanfrado. Pode-se rebarbar, em diâmetro não superior ao
diâmetro nominal da rosca de montagem.
Se se utilizar KOBSERT® com junta de vedação ou KOBSERT® HP, deve criar-se um rebaixo.
Rosca métrica ISO de acordo com DIN 13, cortada com machos padrão (6 H).
Para o controlo e a manutenção da medida da rosca recetora pronta, devem utilizar-se calibradores de rosca DIN padrão
.
Para a montagem do inserto roscado estão disponíveis ferramentas de instalação acionadas manualmente e por motor.
O inserto roscado é aplicado na peça de trabalho até a flange de fixação assentar sobre a superfície da mesma. O processo de aplicação – Pressionar a flange de fixação na peça de trabalho –
é efetuada por um movimento relativo entre o fuso roscado e o bocal como encosto.
Em seguida é novamente desenroscado.
Se os insertos roscados KOBSERT® tiverem de ser removidos de uma peça, deve proceder-se da seguinte forma:
Com uma broca helicoidal (Ø = rosca‑diâmetro externo) na flange de fixação até à rosca.
Alavanque a flange de fixação usando um rebarbador triangular ou uma chave de fendas.
Pressionar uma ferramenta plana - se necessário, um rebarbador triangular adequado - na rosca interna,
para que seja possível uma transmissão de energia. Desrosquear a bucha para a esquerda.
Rosquear um inserto roscado da mesma dimensão, de forma a que a flange de fixação apresente a mesma posição da impressão anterior – se necessário, desrosquear um pouco – e, como habitual, colocar de forma plana em relação à superfície, com a ferramenta de instalação.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
| Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Insertos roscados para metais KOBSERT®
|
inglês | 1000/16.02 | 1861 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.