Realiza uniões mecânicas altamente resistentes dos mesmos materiais ou de materiais combinados.
Também são possíveis uniões de várias camadas.
Realiza uniões mecânicas altamente resistentes dos mesmos materiais ou de materiais combinados.
Também são possíveis uniões de várias camadas.
Primeiro passo, o rebite auto-perfura as camadas superiores da peça e forma na camada inferior o remanche que faz a união das chapas.
O sistema de rebite auto-perfurante RIVSET® utiliza-se em muitas áreas diferentes. Por exemplo, na indústria automóvel e de fornecimento, na construção de transportes e veículos bem como na climatização e energia.
Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.
Não ocorre qualquer influência de calor na zona de união de forma que não pode ocorrer um empeno no componente.
Os sistemas de rebite auto-perfurante RIVSET® são configuráveis de forma flexível para as exigências do cliente.
Os sistemas de rebite auto-perfurante RIVSET® podem ser facilmente integrados nas linhas de produção existentes.
A tecnologia de rebite auto-perfurante RIVSET® compreende sistemas manuais bem como sistemas completamente automáticos. São utilizados nas mais diversas áreas de aplicação e podem ser adaptados a ambientes de fabrico específicos. Os mais diversos componentes do sistema, módulo de controlo (Power Unit), alimentação de rebites (Feed), ferramenta (Tool), painel, visualização (acessórios) são flexíveis.
A sua aplicação determina o sistema.
Como especialistas em tecnologia de junção mecânica, desenvolvemos o pacote ready2_rivet em cooperação com a KUKA, um dos fornecedores líder de soluções de automação inteligentes.
Sistemas harmonizados e pré-configurados que podem ser utilizados rapidamente e que são de fácil manuseamento - este é o resultado do nosso trabalho conjunto. Todas as típicas tarefas de rebitagem são resolvidas com as funções otimizadas para a rebitagem robotizada e para os dispositivos de rápida mudança de ferramentas, carregadores e matrizes.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
| Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVSET® Rebitagem autoperfurante para junções perfeitas
|
inglês | 04/2018 | 6374 kb / PDF | ||||
RIVSET® Automação H
|
inglês | 6705/17.02 | 749 kb / PDF | ||||
|
RIVSET® Automation EH Rebitagem autoperfurante com acionamento elétrico
|
inglês | 04/2018 | 4916 kb / PDF | ||||
|
ready2_rivet O pacote de automação para todas as tarefas de rebitagem
|
inglês | 04/2018 | 233 kb / PDF | ||||
|
RIVSET® Portátil Aparelhos manuais para rebites auto-perfurantes
|
inglês | 6706/16.02 | 226 kb / PDF | ||||
|
RIVSET® Self-pierce riveting technology Joining of aluminium cast with new ring groove die
|
inglês | 6710/17.02 | 143 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.