eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Clinching

RIVCLINCH®

Ferramentas e sistemas para união de chapas e perfis de metal sem um elemento de união.

RIVCLINCH® 0404 IP – Máquina de clinching pneumática portable

Encaixe para metais

Porquê escolher a tecnologia de encaixe (clinching)?

O encaixe usa formação a frio para montar duas ou mais camadas de chapas de metal. Através da tecnologia de união por encaixe, materiais de aço e aço inoxidável, bem como alumínio e outros materiais não-ferrosos são unidos sem solda ou elementos de união. Junte peças metálicas de uma forma económica e sustentável com RIVCLINCH®.

Fatores positivos

Vantagens RIVCLINCH®

Uma grande parte dos nossos clientes passou dos métodos tradicionais de união como soldadura para a união por encaixe para resolver os seus problemas técnicos, reduzir os custos de produção, acelerar a produção, ou resolver problemas ambientais ou de segurança.

Uma grande parte dos nossos clientes passou dos métodos tradicionais de união como soldadura para a união por encaixe para resolver os seus problemas técnicos, reduzir os custos de produção, acelerar a produção, ou resolver problemas ambientais ou de segurança.

  • Económico

    • Sem elementos consumíveis • Consumo de energia muito baixo • Sem necessidade de refrigeração ou instalação elétrica • Tempos de ciclo curtos (menos de 1 segundo) • Baixo custo de manutenção • Não são necessárias competências específicas

  • Eficiente

    • Muito boa resistência e uniões que podem ser reproduzidas • Sem risco de corrosão • Estanque ao ar • Sem danos no revestimento e sem queimaduras • Podem ser incluídas camadas intermédias ou filme ou adesivo na maioria dos casos • Sem carga térmica na zona de união • Garante segurança aos utilizadores

  • Ecológico

    • Baixo consumo de energia (20 vezes menos consumo de eletricidade do que a soldadura) • Sem fumos, sem faíscas, sem danos térmicos • Silencioso, simples e rápido • Não é necessário pré/pós-tratamento, • por exemplo, sem pré-limpeza ou posterior remoção de depósitos de spray à volta da união

Método e princípio

Tecnologia de união RIVCLINCH®

Com a tecnologia de encaixe (clinching) é apenas necessário montar as chapas metálicas. Não são necessários consumíveis como rebites, cola, parafusos ou soldadura para montar as peças metálicas. Durante o processo de encaixe, as chapas de metal são plasticamente deformadas. Um punção e uma matriz especiais criam o travamento entre as camadas de chapa metálica.

É criada uma união de encaixe RIVCLINCH® em menos de um segundo. Dependendo dos materiais e das condições pode atingir entre 100 e 300 ms. Podem utilizar-se ao mesmo tempo pontos individuais bem como pontos múltiplos. Não existe absolutamente nenhuma competência específica necessária para usar o nosso equipamento de encaixe (clinching). O encaixe é muito rápido e simples de fazer. O sistema de união RIVCLINCH® pode ser adaptado às prensas existentes ou usado em máquinas personalizadas, máquinas manuais, robôs e ferramentas fixas. 

Os materiais típicos que podem ser encaixados incluem:

  • Aços de microliga e com baixo carbono
  • Aços revestidos com zinco, com revestimento orgânico e pré-pintados
  • Aço inoxidável
  • Materiais leves, como as ligas de alumínio maleável
RIVCLINCH®
RIVCLINCH®criar pontos de junção redondos ou quadrados

Instruções de funcionamento

Fórum Técnico

Procura o manual de instruções de operação de uma ferramenta específica ou quer saber como fazer a manutenção da sua máquina? Todas as informações dedicadas estão à distância de um clique.

Para as nossas instruções de operação RIVCLINCH®

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Sistemas de montagem

Saiba mais sobre os nossos sistemas de montagem e complementos e acessórios adequados para a sua aplicação em particular.

  • Automatização

    RIVCLINCH® Automation E

    Beneficie dos novos fatores-chave

    • Sistema modular elétrico leve
    • Alta qualidade das uniões e uma vasta gama de aplicações, graças às
      • matrizes com segmentos de molas
      • processo controlado pelo percurso com tempos de permanência ajustáveis que permitem valores máximos de redução
    • Motorização de baixa manutenção com força total de 67 kN
    • Compacto, robusto e de peso reduzido com C-Frame Select
    • Design modular com removedores e perfuradores mecânicos em vários tamanhos para diferentes forças de união
    • Uma unidade de abastecimento para diferentes tecnologias de união - rebitagem e fixação por pressão própria
    • Flexível devido ao rápido e fácil reequipamento para variar entre a tecnologia RIVSET® e RIVCLINCH®
    • Vasta gama de aplicações (alumínio – aço – aço inoxidável)
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Descrição

    A flexibilidade dos kits de ferramentas RIVCLINCH® permite que várias espessuras e combinações de materiais sejam encaixadas sem reajustar as ferramentas.

    • Peso da unidade de trabalho: 2,9 kg – 6,40 lbs
    • Pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Tempo de ciclo: 0,3– 0,7 s
    • Força da união: 25 kN – 55 klb
    • Profundidade das garras: 20 mm – 0,79 “
    • Espessura máxima, aço macio.: 2,5 mm – 0,1 "; aço inoxidável: 1,8 mm – 0,07 “

    Vantagens

    • Máquina flexível e leve
    • Ferramenta duradoura
    • Encaixes (clinching) de alta velocidade: mais de 2 uniões / segundo!
    • Baixo consumo de energia
    • Rápido retorno do investimento
    • Fácil de usar, sem fumo, sem faíscas
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Descrição

    Uma ferramenta de clinching pronta a usar e extremamente produtiva; 100% pneumática leve, portátil e criada especialmente para tarefas de união em estaleiros de obras (certificação DIN 1507:2006)..

    • Peso da unidade de trabalho: 6,3 kg – 13 lbs
    • Pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Tempo de ciclo: 0,5– 0,9 s
    • Força da união: 35 kN – 79 klb
    • Profundidade das garras: 45 mm – 1,77 “
    • Abertura das garras: 34 mm – 1,33 “
    • Espessura máxima, aço macio.: 3,0 mm – 0,12 "; aço inoxidável: 2,5 mm – 0,10 “

    Vantagens

    • É possível unir 3 camadas
    • Resistente à corrosão
    • Inversão fácil do carimbo e da matriz para uniões dentro ou fora da conduta
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Descrição

    Esta ferramenta 100% pneumática é excelente para unir estruturas e perfis de chapa de metal grandes e espessos, como condutas de ventilação, molduras de portas, etc..

    • Peso total, aproximadamente com suspensão: 24 kg – 53 lbs
    • Pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Tempo de ciclo: 1– 1,2 s
    • Força da união: 50 kN – 112 klb
    • Abertura total: 60 mm – 2,36 “
    • Profundidade: 70 mm – 2,76 “
    • Espessura máxima, aço macio.: 4,5 mm – 0,18 "; aço inoxidável: 3 mm – 0,12 “

    Vantagens

    • Abertura grande e segura
    • Acesso flexível
    • Montagem fácil
    • Não é necessária eletricidade
    • Sem fumo, sem faíscas, sem ignição
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Descrição

    Segura, rápida e versátil; esta máquina independente garante uma posição fácil da ferramenta no ponto de união antes de dobrar. Produza uma série de uniões em alta velocidade sem ter que recomeçar o curso para cada processo de clinching. 

    • Peso: 230 kg – 470 lbs
    • Pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Tempo de ciclo: 1– 1,2 s
    • Força da união: 50 kN – 112 klb
    • Curso de trabalho: 8 mm – 0,31 “
    • Espessura máxima, aço macio.: 4,5 mm – 0,17 “; Alumínio 5 mm – 0,20 "; aço inoxidável: 3 mm – 0,12 “

    Vantagens

    • Grande abertura até 60 mm
    • Profundidade de abertura 400 mm (aberturas maiores a pedido)
    • Funcionamento com pedal
  • Série hidráulica

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Descrição

    A ferramenta RIVCLINCH® mais leve e rápida que realiza até 3 uniões por segundo. Ajuste rápido do curso para diferentes aplicações. Graças à união rotativa especial, o operador pode rodar a ferramenta 360 graus, para facilitar a união horizontal e vertical.

    • Peso da unidade de trabalho: 2 kg – 3,90 lbs
    • Pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Pressão hidráulica a 6 bar: 350 bar – 5‘000 psi
    • Tempo do ciclo: 0,4– 0,8 s
    • Força do encaixe a 6 bar: 25 kN – 55 klb
    • Abertura das garras: 7 mm – 0,28 “
    • Profundidade das garras: 16 mm – 0,63 “
    • Espessura máxima, aço macio.: 2,5 mm – 0,10 "; aço inoxidável: 1,8 mm – 0,07 “
  • Série hidráulica

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Descrição

    O seu principal ponto forte é sua extraordinária relação peso/capacidade. Como uma ferramenta portátil é adequada para fixar rebordos como uma alternativa à solda por pontos e à rebitagem. A posição descentralizada do cilindro hidráulico oferece acesso do interior a todos os rebordos em superfícies niveladas, ideal para a montagem de armários grandes.

    • Peso da unidade de trabalho, incluindo punho: 4,5 kg – 9,9 lbs
    • Pressão de ar de trabalho: 6 bar – 87 psi
    • Tempo do ciclo: 0,8– 1 s
    • Força do encaixe a 6 bar: 35 kN – 77 klb
    • Curso de trabalho: 8,0 mm – 0,32 “
    • Espessura máxima, aço macio: 3,0 mm – 0,12 "; aço inoxidável: 2,5 mm – 0,10 “

Acessórios

Conjunto de acessórios e equipamento de ferramentas RIVCLINCH®

Saiba mais sobre os nossos sistemas de montagem e complementos e acessórios adequados para a sua aplicação em particular.

  • Conjunto de acessórios

    Acessórios

    • Um suporte de rotação através do próprio eixo para suspensão flexível de pequenas ferramentas manuais
    • Uma suspensão giroscópica no caso de ferramentas manuais de armações em C
    • Uma unidade de manutenção do ar comprimido
    • Um conjunto de mangueiras 3 m; em vez do conjunto de mangueiras de 2 m
    • Monitorização do ciclo de "Clinch"
    • Uma compensação de eixo para compensação de tolerância entre a ferramenta e a peça a trabalhar
  • Gama de ferramentas

    Gama de ferramentas

    A ferramenta é o componente-chave do sistema de união “clinching”. O conjunto de ferramentas de “clinch” inclui a punção, a matriz e a bigorna integrada. Está disponível uma vasta gama de dimensões de ferramentas padrão para a produção de juntas de aperto redondas ou quadradas.

    Critérios de seleção de ferramentas

    1. Material (aço de construção, aço inoxidável, alumínio, cobre, etc.)
    2. Espessura do material
    3. Combinação de chapas (número de camadas e sequência entre punção e matriz)

Sistemas modulares

Soluções específicas do cliente

Máquinas de formação a frio personalizadas: Portátil, autónomo, automático ou montado num robô. Nós temos a solução certa para si.

  • Solução de filtro de bolso automático e manual

    Descrição

    As nossas soluções são adequadas às dimensões padrão de todos os tamanhos de filtro específicos do cliente. Dependendo do volume da produção do filtro de bolso, os nossos sistemas manuais ou automáticos são preferidos para uma solução eficiente, simples e sustentável.
    As soluções automáticas e manuais são configuradas para estruturas de filtro com dimensões entre 270 x 270 mm e 915 x 915 mm.
    A estação de clinching automática RIVCLINCH® com transportador motorizado é projetada para até 9 unidades RIVCLINCH® 0202 IP.

    Vantagens

    • Tempo de processo reduzido
    • Maior produtividade: até 500 000 filtros de bolso por ano
    • Para linhas de produção existentes e novas
    • A mesma sequência de clinching garante uma articulação de clinch perfeita a cada 5 segundos
  • Armação em C modular

    Descrição

    Oferecemos uma vasta gama de dimensões com uma profundidade de mais de 450 mm para todas as aplicações na indústria automotiva e para aplicações industriais em geral.

    O nosso sistema PASS facilita o posicionamento da ferramenta e reduz o tempo do ciclo em conjuntos de várias séries.

    As armações em C específicas do cliente podem aplicar uma força de união de 35 a 300 kN.

    O sistema PASS está disponível para todos os módulos.

  • Ferramentas específicas

    Soluções de clinching otimizadas e avançadas para indústrias específicas:

    • Ferramentas de micro clinching ,usadas há 15 anos nas indústrias de eletrónica e relojoaria, com um pequeno diâmetro de matriz de apenas 1,0 mm.
    • Ferramentas para contactos elétricos, com diâmetros entre 2 e 3 mm
    • Moldes de filtro, que aceitam espessuras elevadas de material filtrante na indústria de ventilação
    • Ferramentas para condutas de ventilação, permitem um rápido movimento lateral da máquina e uma estanquidade ao ar.

Mais informações

O RIVCLINCH® interessa-lhe? Informações adicionais são fornecidas aqui.

Saiba mais