eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Incorporação em plástico

AMTEC®

Métodos de instalação para a incorporação de insertos roscados AMTEC® em plástico

AMTEC® HITSERT 2 insertos roscados para plástico

Insertos roscados de alta resistência para peças plásticas

AMTEC® significa "tecnologia pós-moldagem"

Este termo refere-se à instalação de inserções de rosca de latão em componentes plásticos após a moldagem.

Fatores positivos

Vantagens do AMTEC®

  • Ciclos de injeção mais curtos

    Sem desperdício de tempo. A moldagem por injeção ocorre automaticamente e sem inserir peças metálicas.

  • Sem dano no molde de injeção

    Fabrico fiável. Sem peças metálicas, que possam cair.

  • Ancoragem segura de baixa tensão

    Elevados valores de extração e de torção. Como o plástico é aquecido durante a instalação, à medida que arrefece, cria um ajuste apertado com baixa tensão.

Método e princípio

Roscas de alta resistência e sem desgaste

Hoje, é impossível imaginar o mundo da construção leve sem plásticos, e eles estão a conquistar cada vez mais setores. A sua grande flexibilidade em termos de processamento e design de componentes leva a uma substituição crescente de materiais metálicos por plásticos. Devido às suas excelentes propriedades mecânicas, ao seu reduzido peso e ao atrativo custo de fabrico, os plásticos são componentes fundamentais da indústria nos dias de hoje.

AMTEC® é o nome dos insertos roscados e sistemas de montagem que fornecemos para a tecnologia de pós-moldagem. Este insertos roscados foram desenhados especificamente para a instalação após a moldagem. O resultado: roscas sem desgaste, resistentes nas suas componentes plásticas de alta qualidade.

AMTEC®
Inserto roscado HITSERT® 2 instaladosecção transversal

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos

ENCONTRE A SOLUÇÃO CERTA PARA A SUA APLICAÇÃO

Procedimento de instalação do AMTEC®

Oferecemos uma vasta gama de máquinas de instalação térmica, bem como ferramentas de instalação manual e semi-automática.

Solda por elemento térmico (HEW)

A solda por elemento térmico é um método de união testado e aprovado para embutir insertos roscados metálicos em peças termoplásticas moldadas. Durante o processo de uma simples fase, o calor é transferido através da inserção metálica à zona de junção do plástico. À medida que a superfície do plástico derrete onde entra em contacto com o inserto metálico, a massa plastificada é forçada a entrar em zonas específicas de reentrâncias e cavidades para produzir uma junta de encaixe.

Adequado para

  • HITSERT® 2
  • HITSERT® 3
  • SONICSERT®

Solda por resistência eletromagnética (ERW)

O EWS (electromagnetic resistance welding) é um método desenvolvido pela KVT Bielefeld GmbH para unir peças metálicas e componentes termoplásticos. Um campo de CA eletromagnético aquece a o inserto roscado sem lhe tocar, e a superfície do componente plástico é plastificada onde o inserto entra em contacto com ela. Ao mesmo tempo, o material derretido é forçado a entrar em cavidades e entalhes e o que faz com que os materiais sejam unidos.

Independentemente do seu tamanho, os elementos metálicos aquecem num curto espaço de tempo (aprox. 2–6 segundos). Após a fonte de alimentação ser desligada, ocorre arrefecimento acelerado do material derretido, permitindo uma precisão de instalação de até 0,05 mm.

Adequado para

  • HITSERT® 2
  • HITSERT® 3
  • SONICSERT®

Solda por ultrassons (USW)

USW é um processo que originalmente foi desenvolvido para unir componentes termoplásticos. Cria atrito entre as peças a serem unidas e faz com que absorvam vibrações, com o resultado de que o material plástico é plastificado num curto espaço de tempo. Ocorre então o processo de união. A energia necessária é gerada com a alternância de voltagem no gerador de ultrassons, convertida em oscilações mecânicas (20 – 40 kHz) e em seguida introduzida com uma ferramenta de oscilação (sonotrodo). Quando os insertos roscados (metálico M2 – M6) são integrados no material termoplástico, o material fundido penetra nas reentrâncias e cavidades.

Adequado para

  • SONICSERT®

Ancoragem de expansão

Na montagem do inserto roscado no furo de alojamento, a área do recartilhado piramidal é alargada pela placa de separação pressionada para baixo, e assim se fixa na parede do furo. O serrilhado ancora-se na parede do furo.

Adequado para

  • EXPANSIONSERT 1
  • EXPANSIONSERT 2
  • SPREDSERT® 1
  • SPREDSERT® 2
  • SPREDSERT® com flange de retenção
  • QUICKSERT® Expansion (tipo 1230)

Insertos autorroscantes

O casquilho roscado é aparafusado com um fuso rotativo.

Adequado para

  • QUICKSERT®
  • QUICKSERT® Hex
  • QUICKSERT® Plus

Informações e muito mais

Downloads

O AMTEC® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

TEMOS TODO O PRAZER EM AJUDAR

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Diga-nos e entraremos em contacto consigo.

Contacte-nos