Nós, como especialista tecnologia de fixação e a DELO como especialista de resina, desenvolveram em conjunto um novo sistema de fixação: a tecnologia ONSERT® – colar elementos de união de forma rápida e segura.
Nós, como especialista tecnologia de fixação e a DELO como especialista de resina, desenvolveram em conjunto um novo sistema de fixação: a tecnologia ONSERT® – colar elementos de união de forma rápida e segura.
As vantagens da técnica de colagem bem como as fixações aparafusadas removíveis são combinadas. Elementos de fixação de plástico transparente com ou sem reforço de roscas metálicas são colados através de adesivo de cura por luz. Em particular, a cura segura dos adesivos nos tempos de ciclo curtos e o design geométrico dos elementos de união são de primordial importância.
O método de junção inovador oferece os melhores pressupostos para a utilização versátil nas mais diversas áreas – em todo o lado onde os elementos de união têm de ser aplicados em materiais não soldáveis, por ex. na indústria da aviação, por exemplo , para estruturas de construção leve ou na indústria automóvel para a fixação de peças de revestimento.
Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.
Evitar interrupções e saliências traseiras.
Para cada caso de aplicação, a lâmpada de cura certa.
Através do arrefecimento ativo e da monitorização de temperaturas.
A ONSERT® Portable é uma ferramenta de montagem manual a bateria que possibilita um processamento manual.
A ligação entre a peça de trabalho e o elemento de fixação ONSERT® ocorre por intermédio de um adesivo de cura por luz. Este é aplicado manualmente sobre um elemento de fixação ONSERT®, em seguida é encaixado no suporte antes da fonte de luz e é mantido na sua posição por garras ou de forma magnética. Uma blindagem de proteção integrada garante a segurança do trabalho.
Se o aparelho se encontrar na posição base correta, isto é sinalizado através de um LED verde no pé do aparelho. Basta colocar o aparelho, empurrar para baixo e o processo de junção pode ser iniciado com o botão Iniciar. A fonte de luz desliga-se durante um tempo de iluminação pré-definido e o adesivo cura.
O tempo de iluminação e a intensidade da luz dependem do adesivo utilizado e do material da peça a trabalhar. Com auxilio do PC é possível regular os respetivos parâmetros que são transferidos por cabo USB para o ONSERT® Portable.
Temos satisfação em lhe oferecer soluções automatizadas para preparação de elementos ONSERT®.
Por favor entre em contacto com o nosso departamento de engenharia de aplicação a este respeito.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONSERT® Inserção rápida e segura de elementos de união com adesivos de cura por luz
|
inglês | 0250/16.02 | 481 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.