eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Portugal
  2. Serviços
  3. Laboratório de testes certificado

Serviços

Laboratório de testes certificado

Sempre que precisar de obter testes independentes de conexões e elementos de união, poderá utilizar o nosso serviço de laboratório.

Um funcionário do laboratório de testes durante a execução de testes

Acreditado e independente de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Os procedimentos de teste no nosso laboratório de testes físico‑ técnicos são certificados de acordo com as diretrizes DIN EN ISO/IEC 17025:2018. A acreditação aplica-se aos procedimentos enumerados no anexo do certificado de acreditação. Quando confrontados com desafios particularmente complexos e invulgares, os nossos clientes beneficiam da nossa estreita cooperação com faculdades, universidades e institutos Fraunhofer.

As suas vantagens no desenvolvimento de produtos

  • Rapidez na compreensão da tarefa em questão
  • Desenvolvimento preciso da solução de fixação adequada
  • Protótipos produzidos utilizando os processos próprios de criação de protótipos do laboratório
  • Verificação da solução determinando os valores mecânicos e físicos
  • Inclusão no teste de condições relacionadas com a prática
  • Documentação dos resultados de acordo com as normas aplicáveis
Fotos de grupo dos funcionários do laboratório de testes certificado
A nossa equipa no laboratório de testes certificado da Böllhoff

"Testamos componentes fabricados a partir de uma grande variedade de materiais utilizando diversos métodos de ensaio: desde ensaios mecânicos-tecnológicos a ensaios de corrosão e análise de danos. Não importa se é um produto Böllhoff ou um produto de outro fabricante."

Fotografia da Dra. Cornelia Heermant
Dra. Cornelia HeermantGerente de laboratório
»

As Cinco Grandes

A competência profissional e o equipamento técnico do nosso laboratório de testes são avaliados regularmente no local pelo organismo nacional de acreditação da República Federal da Alemanha (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). Isto garante-nos independência e imparcialidade perante terceiros, sendo os nossos relatórios de teste reconhecidos mundialmente. A acreditação aplica-se aos procedimentos enumerados no anexo do certificado de acreditação.

Especificamente, o laboratório de testes da Böllhoff é acreditado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018 para as seguintes cinco áreas que chamamos as Cinco Grandes:

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkks) – D-PL-18304-01-00
Número de registo "D-PL-18304-01-00"

1 Teste mecânico-tecnológico

Os ensaios mecânicos-tecnológicos consistem em procedimentos de ensaio que determinam o comportamento e os parâmetros materiais de amostras de materiais normalizados ou de componentes acabados sob tensão mecânica. Ao contrário dos valores físicos, as propriedades técnicas dependem das condições limite sob as quais os materiais são testados. Por esta razão, esses procedimentos são frequentemente normalizados para garantir que os resultados dos testes possam ser comparados. O laboratório Böllhoff está equipado para testar elementos de união numa vasta gama de dimensões e materiais.

Dois funcionários do laboratório Böllhoff testam o comportamento de uma amostra de material usando uma máquina de teste de vibração.

2 testes metalográficos

Os testes metalográficos fornecem descrições qualitativas e quantitativas da estrutura dos materiais metálicos usando métodos microscópicos. A metalografia consiste na preparação, apresentação estrutural e/ou descrição e avaliação estrutural. Os erros durante estas fases podem originar uma avaliação incorreta da estrutura. Os colaboradores do laboratório da Böllhoff têm formação especial e estão familiarizados com os materiais típicos usados em elementos de união e materiais de revestimento comuns.

Um funcionário da Böllhoff verifica a estrutura de um material metálico com um microscópio.

3 Teste de superfície e dimensionais aos elementos de união feitos de materiais metálicos

Os testes de superfície e de dimensões em elementos de união fornecem informações sobre o estado da superfície não revestida de um elemento de união (por exemplo, no que diz respeito à liberdade de defeitos de superfície e à rugosidade da superfície). Estes incluem testar dimensões geométricas em estado revestido e não revestido (por exemplo, diâmetros de flanco e núcleo dos parafusos), e determinar a espessura do revestimento que é geralmente aplicado para fornecer proteção contra corrosão. O laboratório Böllhoff é um dos poucos laboratórios certificados para testar defeitos de superfície (fissuras, sobrerolamento).

É realizado um teste dimensional num elemento de união metálico no laboratório certificado da Böllhoff.

4 Testes em aços de baixa e alta liga por espetrometria de emissão de faísca ótica

A composição química de um material metálico pode ser determinada com relativa precisão usando espetrometria de emissão de faíscas óticas. O resultado do teste vai além de um teste puro PMI (identificação positiva do material). O conhecimento exato da liga e do conteúdo de microelementos é importante, pois até mesmo as menores flutuações podem ter uma influência significativa nas propriedades do componente. O laboratório da Böllhoff é especializado em testar materiais de pequenas dimensões.

Um funcionário do laboratório Böllhoff verifica a composição química de um material usando um espectrómetro de emissão ótica.

5 Testes de corrosão

O teste de pulverização de sal é um procedimento técnico reconhecido para testar a resistência que o revestimentos dos elementos de união têm à corrosão – com o objetivo de controlar a qualidade do processo de revestimento e dos componentes revestidos. O laboratório da Böllhoff também pode oferecer este teste combinado com o teste de alteração climática. Para caraterizar a tendência de corrosão bimetálica (corrosão por contacto) das uniões, o laboratório da Böllhoff utiliza um procedimento de teste de curto prazo com medições potenciais.

Vários parafusos estão a ser testados quanto à resistência à corrosão por meio de testes de spray de sal no laboratório acreditado do Grupo Böllhoff.

seminários técnicos da Böllhoff

Aproveite a nossa experiência

Fazendo parte da Academia Böllhoff, o laboratório físico-técnico oferece formação aos colaboradores da Böllhoff e seminários especializados para utilizadores externos. Os nossos seminários técnicos incluem apresentações interessantes de oradores experientes, abrangendo novos desenvolvimentos e abordagens, bem como muitos exemplos práticos. Este programa de formação permite uma excelente transferência de conhecimentos feita em ambiente profissional e permite que os participantes façam perguntas específicas.

Imagem de um seminário de formação profissional na Böllhoff

Saiba mais

Gostaria de saber mais sobre o nosso laboratório de testes certificado ou está interessado nos nossos seminários?

Contacte-nos

Galeria

  • Testes estruturais usando microscópio ótico

  • Teste de dureza universal

  • Teste com pulverização de sal

  • Teste de Crómio(VI) em revestimentos

  • Análise espectral de emissão ótica

  • Máquina de teste de vibração para testes de fadiga

Downloads

Brochura do laboratório

Esta brochura fornece detalhes sobre as competências e serviços do nosso laboratório de testes certificado.

Normas

Normas segundo as quais o laboratório físico-técnico do Grupo Böllhoff é certificado e que são aprovadas para flexibilidade.

Também lhe poderá interessar