O conhecimento une
Cada indústria tem seus desafios. Nós temos as soluções de junção certas. Podemos ajudá-lo a encontrar a melhor e mais prática solução técnica de baixo custo quando se trata de tecnologia de fixação e montagem.
Pontos positivos
Capacidade inovadora em tecnologia de junções. Como seu parceiro experiente no desenvolvimento, pode beneficiar da nossa experiência relativamente ao desenvolvimento de novas aplicações.
Rápida implementação de propostas de produtos. Graças à estreita cooperação entre engenheiros de aplicações, impressão 3D, especialistas em laboratório e pessoal na produção e prototipagem.
Encontramos formas de otimizar. Para maior acessibilidade, menos junções e montagem mais rápida.
Alcance seu objetivo mais rapidamente. Deixe que lhe recomendemos a tecnologia de montagem correta, os acionamentos adequados e que o aconselhemos sobre a forma de reduzir os movimentos durante a montagem.
O nosso laboratório de testes interno cumpre os mais elevados padrões. Certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 17025 em matéria de inspeções físicas e químicas.
Menos elementos de união, mais sistema: graças à normalização dos acionamentos, dimensões, superfícies e classes de propriedade.
Tecnologia de junção posta à prova
Automatização e fiabilidade do processo são os principais requisitos para uma montagem eficiente. O nosso serviço de consultoria também se concentra no manuseamento fácil e na redução do custo das ferramentas. A infinidade de diferentes tipos de acionamento muitas vezes torna a montagem e o ajuste mais difíceis na produção. Podemos aconselhá-lo especificamente sobre como reduzir potencialmente os diferentes tipos de acionamento, sempre tendo em conta as aplicações específicas do cliente.
Diferentes tipos de material, superfícies e comprimentos de elementos de união, dão frequentemente origem a uma gama desnecessariamente vasta de produtos. Isso, por sua vez, resulta em custos de aquisição elevados e em processos que consomem muito tempo e são dispendiosos. Discutiremos consigo as soluções possíveis com vista a reduzir os custos através da otimização dos produtos ou dos processos de fabrico. Sendo um prestador de serviços que realiza a sua própria produção e desenvolvimento, temos a experiência necessária em tecnologia de aplicações e de fabrico para recomendar a solução mais económica.
TEMOS TODO O PRAZER EM AJUDAR
Diga-nos e entraremos em contacto consigo.
Contacte-nos