eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Fixação aparafusada

Twin-Lock

Fixação efetiva sobre fricção: O Twin-Lock proporciona um desempenho convincente com tecnologia de fixação inovadora.

Imagem do produto de uma arruela de bloqueio Twin-Lock.

Para uma ação de fixação ideal

Desafia as vibrações fortes: O Twin-Lock tira partido da força de pré-carga da ligação

O Twin-Lock cumpre todos os seus requisitos de fixação. O design especial dos pares de arruelas de fixação Twin-Lock é superior e destaca-se perante as fixações aparafusadas convencionais. O mecanismo de fixação é baseado na força de pré-carga ao invés de fricção, e atinge o desempenho máximo mesmo em condições difíceis.

Fatores positivos

Vantagens do Twin-Lock

  • Solução de segurança otimizada

    O sistema de bloqueio Twin-Lock funciona mesmo sob forte tensão dinâmica e vibrações.

  • Orientado para a aplicação

    O Twin-Lock garante a segurança contra desaperto tanto em superfícies secas como lubrificadas.

  • Fácil de montar

    Os pares de arruelas pré-instalados proporcionam um manuseio simples. Eles impedem falhas na primeira montagem.

  • Amigo do ambiente e resistente à corrosão

    Graças ao revestimento de alta qualidade, o Twin-Lock é particularmente resistente à corrosão e é completamente isento de Cr6.

  • Reutilizável

    Pode ser desmontada inúmeras vezes e reutilizada sem perda de rendimento

  • Alta durabilidade

    O Twin-Lock provou ser eficaz com parafusos e porcas de todas as classes de resistência até 12.9.

Twin-Lock – a solução de fixação perfeita

  • Par de arruelas de fixação em cunha Twin- Lock

  • Família de produtos Twin-Lock

Método e princípio

A inovadora fixação aparafusada evita que os parafusos se desapertem

O Twin‑Lock consiste em duas arruelas de fixação idênticas que de um lado possuem um perfil dentado radial e do outro perfil dentado estriado. As arruelas são coladas em par, de modo que as superfícies da cunha se sobreponham no interior.

Quando o parafuso ou a porca são apertados, as nervuras radiais das arruelas duplas são pressionadas firmemente na superfície de contacto e na cabeça do parafuso. O ângulo de inclinação dentado e estriado é maior do que o ângulo de passo da rosca do parafuso. Isso significa que ao afrouxar a união aparafusada aumenta-se inicialmente a força de pré-tensão. Além disso, o valor de atrito do dentado radial é significativamente maior do que o do dentado estriado. A combinação dos pares de arruelas permite criar um forte bloqueio anti-rotação, mesmo em condições difíceis.
 

Gráfico que ilustra o ângulo das superfícies da cunha e o ângulo do passo da rosca.
O método Twin-LockO ângulo inclinação α é maior do que o passo da rosca β

Montagem e utilização

Bloqueio anti-rotação versátil

As fixações aparafusadas mecânicas Twin‑Lock proporcionam um desempenho convincente em várias aplicações, quer sejam furos roscados (1), rebaixados (2), orifícios de passagem (3) ou parafusos de bloqueio (4).

No caso de orifícios de passagem deve utilizar-se dois pares de arruelas de segurança. No caso de orifícios longos e materiais de contacto macios, recomenda-se a utilização de arruelas Twin- Lock com diâmetro externo aumentado. O Twin‑Lock não deve ser utilizado em arruelas desprotegidas!

Quatro exemplos de arruelas de fixação Twin-Lock em utilização.
O processo de montagem do Twin-Locko sistema de união aparafusada Twin-Lock é multifuncional

Teste de vibração com arruelas Twin-Lock

O teste de vibração Junker é um método de controlo de qualidade comprovado para testar uniões aparafusadas. Este testa e compara o grau de segurança das ligações.

Twin-Lock apresenta um forte desempenho no rigoroso teste de vibração. A fixação aparafusada mantém de forma fiável a pré-tensão na ligação. Ao contrário dos parafusos sem elemento de fixação (linha vermelha), a força de pré-tensão do Twin-Lock é constante durante toda a duração da carga (linha verde). A linha azul mostra o aumento de força necessário para soltar a conexão após ciclos de carga contínuos (efeito "click").

Legenda
Verde = Parafuso M8 com Twin‑Lock com uma pré-tensão de 50 % do limite de encaixe
Vermelho = Parafuso M8 sem arruela de segurança
Cor de laranja = Parafuso M8 com arruela de mola cónica
Amarelo = Porca M8 com anel de poliamida
Azul = Curso da força de pré-tensão durante o afrouxamento do parafuso (efeito "click")

O diagrama Junker mostra diferentes efeitos de bloqueio.
O teste de vibração JunkerO Twin-Lock mantém a força de pré-tensão no rigoroso teste de vibração

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto Twin-Lock

  • Twin‑lock com diâmetro standard

    A versão Twin-Lock padrão é adequada para uma ampla gama de aplicações - mesmo em parafusos de cabeça escareada. As arruelas de bloqueio estão disponíveis numa ampla gama de materiais e revestimentos.

    Materiais

    • Aço carbono temperado, dureza 465-550 HV10 aço
    • Aço inoxidável AISI 316 de acordo com EN 10088 – 1.4404, dureza superficial ≥ 550 HV0.05 após endurecimento superficial (Kolsterising®)

     

    Revestimento de superfícies com aço-carbono

    >

    <ul <il>Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, isento de Cr6, resistente à corrosão min. 600 horas (teste de pulverização de sal de acordo com ISO 9227)
  • Twin‑Lock com diâmetro externo maior

    As arruelas de cunha Twin-Lock com diâmetros exteriores alargados são ideais para materiais macios e orifícios ranhurados. Este modelo está disponível numa variedade de materiais e revestimentos.

    Materiais

    • Aço carbono temperado, dureza 465-550 HV10 aço
    • Aço inoxidável AISI 316 de acordo com EN 10088 – 1.4404, dureza superficial ≥ 550 HV0.05 após endurecimento superficial (Kolsterising®)

     

    Revestimento de superfícies com aço-carbono

    <ul <il>Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, isento de Cr6, resistente à corrosão min. 600 horas (teste de pulverização de sal de acordo com ISO 9227)

Mais produtos