eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Aparafusamento direto

EJOT ALtracs® Plus

Otimizar processos e reduzir custos com os parafusos autorroscantes EJOT ALtracs® Plus.

Imagem do parafuso autorroscante EJOT ALtracs® Plus.

Para mais segurança

Aparafusar componentes que estão sob pressão: Com o parafuso EJOT ALtracs® Plus para metais leves

Mais fino, mais leve, melhor conectado – não é de surpreender que os parafusos autorroscantes tenham uma importância cada vez maior no mercado. Os parafusos EJOT ALtracs® Plus podem ser usados sempre que os metais leves precisem de ser aparafusados de forma segura e rápida. Graças às suas propriedades é possível prescindir das etapas de perfuração, corte de rosca e limpeza, o que torna o parafuso particularmente económico.

Fatores positivos

Vantagens do EJOT ALtracs® Plus

  • Adequada para construção leve

    A geometria otimizada da rosca do EJOT ALtracs® Plus permite utilizar parafusos de dimensões menores e mais curtos, mas que mantêm a sua elevada resistência.

  • Resistente a vibrações

    Mesmo sem elementos de segurança adicionais, a ligação é extremamente resistente a vibrações.

  • Compatibilidade métrica

    São possíveis aparafusamentos repetidos. Além disso, se houver necessidade de serviço, o EJOT ALtracs® Plus pode ser substituído por um parafuso métrico.

  • Segurança elevada do parafuso

    Perda mínima de força de pré-carga: O parafuso mantém-se fixo mesmo sob altas cargas térmicas e dinâmicas.

  • Fiável

    Elevada segurança na montagem: Graças ao binário de inserção baixo, o EJOT ALtracs® Plus é particularmente adequado para fixações automáticas.

Método e princípio

Fixação direta segura de componentes de metal leve de paredes finas

O EJOT ALtracs® Plus fixa e une diretamente componentes de forma segura e duradoura sem um processo adicional de corte de rosca. Como são eliminadas as fases anteriormente necessárias – perfuração, corte de rosca e limpeza – é possível executar toda a montagem com maior economia. Além de otimizar a disponibilização de ferramentas, armazenamento e tempos de ciclo, obtém-se um potencial de economia de até 30 por cento.

Ilustração das etapas de trabalho dos parafusos de fixação
Parafuso EJOT ALtracs® Plusetapas de trabalho comparadas com as etapas de trabalho de um parafuso convencional.
Funcionalidade do EJOT ALtracs® Plus

O EJOT ALtracs Plus® em detalhe

  • Geometria otimizada da rosca

    Com um ângulo de flanco de parafuso de 33° em vez de 60°, o EJOT ALtracs® Plus atinge uma maior resistência na união porque a capacidade de carga da rosca da porca é geometricamente aumentada. O deslocamento do flanco de apenas 33° gera menores binários de inserção.

    • Baixo deslocamento de material devido ao pequeno flanco de 33°
    • Maior dente de rosca da porca
    • Maior capacidade de carga em cada volta de rosca EJOT ALtracs® Plus
    • É possível um comprimento mais curto do engate da rosca
  • Estrutura da rosca

    Um flanco de carga plana de 22° dá origem a um grande componente de força axial (força de pré-carga) e baixa tensão radial. O flanco traseiro de 11° evita falhas prematuras do flanco roscado em forças de pré-carga elevadas. O reforço da raiz do dente permite uma união estável desde o flanco da rosca ao núcleo do parafuso.

    • O pequeno flanco de carga de 22° gera uma elevada força de pré-carga
    • Estabilidade adicional graças ao flanco traseiro de 11° que absorve a elevada força de pré-carga
    • Conexão estável do flanco de rosca de 33° ao núcleo do parafuso através do reforço da raiz do dente
  • Em comparação: Uma rosca de 60°

    Detalhe da rosca de um parafuso com ângulo de flanco de 60°
    • Dente de rosca de porca menor do que o EJOT ALtracs® Plus
    • Capacidade de carga reduzida em cada volta de rosca
    • É necessário um maior comprimento de engate da rosca
  • Compatibilidade métrica

    Na montagem, o EJOT ALtracs® Plus forma uma rosca que também pode ser reutilizada com parafusos métricos. Se for necessária manutenção ou reparação, é possível instalar parafusos convencionais sem problema.

  • Geometria circular da rosca

    A grande cobertura do flanco resulta em maiores forças de extração. As superfícies de contacto circulares na rosca permitem um maior bloqueio automático e, assim, uma maior função de bloqueio do parafuso. Como são usados mais flancos de rosca, a aceitação de tolerâncias de furo é maior.

    • Cobertura máxima do flanco
    • São possíveis maiores tolerâncias de furo
       
  • Zona de formação de roscas melhorada

    • Ponto curto não circular
    • Fixação fácil do parafuso
    • Penetração segura no material
    • Penetração segura em qualquer superfície moldada que possa estar presente

Capacidade de carga da ligação roscada

O EJOT ALtracs® Plus corta uma rosca sem folga em metal leve. Com o dente de rosca de porca reforçado geometricamente e o aumento da tensão ao formar as voltas da rosca, produz uma conexão de parafuso de elevada resistência – mesmo sob cargas térmicas.
Além disso, a rosca formada pelo EJOT ALtracs® Plus atinge uma elevada segurança dinâmica devido ao binário de aperto eficaz. Não são necessárias medidas adicionais, incluindo revestimento de poliamida, microencapsulação ou perfilamento sob a cabeça.

O EJOT ALtracs® Plus comparado com parafusos métricos

Em relação à classe de força 8.8

  • Elevada força de pré-carga
  • Assim, possibilita a aplicação de parafusos com medidas menores
  • Comportamento consistente a longo prazo
  • Binários de abertura mais elevados
  • Maiores forças de extração axial

Relativo à classe de propriedade 10.9

  • Forças de pré-carga comparáveis
  • Comportamento consistente a longo prazo
  • Binários de extração elevados
  • Maiores forças de extração axial

EJOT ALtracs® Plus em comparação com parafusos não circulares

O design da geometria da rosca do ALtracs® Plus permite a exploração ideal das propriedades do material.

  • Segurança significativa da montagem devido ao binário elevado
  • Forças de pré-carga elevadas e constantes devido aos flancos reforçados da rosca da porca
  • Tendência de fluência mínima sob carga térmica e/ou carga dinâmica através de grande sobreposição de roscas
  • É possível reduzir a profundidade do parafuso, ou seja, parafusos mais curtos, componentes menores, menos peso, condições de desgaste mais favoráveis na ferramenta de fundição
  • Possibilidade de aparafusamento repetido múltiplo
  • Elevada resistência à vibração

Ao contrário de outras seções transversais de rosca, a rosca ALtracs® Plus é completamente acoplada no seu perímetro circular e totalmente carregável.

Isto, juntamente com a maior capacidade de carga da rosca de porca reforçada geometricamente, resulta nas seguintes vantagens na prática

  • Forças de pré-carga mais elevadas com menor comprimento de engate
  • Comportamento melhorado a longo prazo (força de aperto residual, segurança dinâmica)
  • Maior força de extração
  • Tolerâncias de furo na montagem

Informações e muito mais

Downloads

A EJOT ALtracs® Plus interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

Mais produtos