eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Variedades adicionais

PARRYPLUG®

Protege os parafusos contra adulteração – a solução universal para evitar o afrouxamento não autorizado das suas conexões de parafuso.

Produto PARRYPLUG® e um parafuso no qual é inserido um bujão.

Para ligações invioláveis

Bloqueio para uniões aparafusadas: O PARRYPLUG® protege contra manipulação

Pretende proteger as ligações aparafusadas contra intervenções não autorizadas? O PARRYPLUG® oferece uma solução rápida e limpa para estes casos. O elemento de bloqueio fica bem encaixado na unidade interna do parafuso e evita o desaperto não autorizado da conexão.

Fatores positivos

Vantagens do PARRYPLUG®

  • Montagem rápida e fácil

    O princípio de instalação simples e o auxílio de manipulação depositado permitem uma instalação rápida e confortável.

  • Elevada segurança

    Devido à elevada precisão de fabrico, o PARRYPLUG® tem um ajuste por pressão otimizado na chave, e oferece uma proteção duradoura.

  • Aplicação universal

    O PARRYPLUG® oferece possibilidades ilimitadas, por exemplo, para marcação de parafusos individuais ou como uma medida eficaz para evitar a acumulação de sujidade.

  • Elevado desempenho

    O PARRYPLUG® é feito de plástico de alto desempenho. O material permite uma ampla faixa de temperatura de -50 °C a +200 °C.

  • Aspeto profissional

    O elemento de fecho do PARRYPLUG® é visualmente impressionante. Podem ser implementados esquemas de cores personalizados mediante solicitação.

Método e princípio

Solução inovadora para uma ótima proteção

O desaperto não autorizado dos parafusos em máquinas e equipamentos representa um perigo grave. Por isso, é muitas vezes necessário evitar efetivamente a intervenção indesejada. Enquanto que as soluções convencionais destroem irrevogavelmente o acionamento do parafuso, o PARRYPLUG® oferece uma solução completamente nova e inovadora.

Nervuras axiais que protegem contra adulteração

O princípio de bloqueio do PARRYPLUG® baseia-se em nervuras axiais especialmente construídas. Estas nervuras especialmente criadas geram um ajuste por pressão definida e segura na conexão do parafuso. Com o PARRYPLUG®, o elemento de bloqueio fica nivelado ou ligeiramente encastrado com a chave do parafuso. Mesmo no caso de altas vibrações e fortes oscilações, garante-se o posicionamento na chave.

Para se considerar as tolerâncias finas das caixas sextavadas interiores habituais, estes elementos de fechamento são fabricados por nós com a mais elevada qualidade. Desta forma, o plástico de alto rendimento utilizado tem uma maior área de aplicação de temperatura (‑50 °C a +200 °C).

Imagem ampliada do PARRYPLUG® com nervuras axiais destacadas
Nervuras axiais de PARRYPLUG®gera um encaixe de pressão seguro

Montagem e operação

PARRYPLUG® – inteligente e simples

A montagem do PARRYPLUG® é bastante simples: Até seis Plugs depositados permitem uma montagem simples e sem ferramentas. O Plug é encaixado facilmente na chave de parafuso usando o manuseador. Retire o plug individual do auxiliar de manuseamento rodando-o ou inclinando-o. Após a inserção, ocorre imediatamente uma proteção eficaz e completa. Processo de montagem pode ser repetido sem outros preparativos até estarem montados todos os Plugs.

O processo de instalação em três fases do PARRYPLUG® explicado.
PARRY PLUG® instalação conveniente garantidaatravés da ajuda de manuseamento

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • PARRYPLUG® Starter Set

    O PARRYPLUG® Starter‑Set é ideal para instaladores e pessoal técnico. Este conjunto contém Plugs com os tamanhos de chave mais comuns (SW3 a SW8), bem como uma ferramenta de remoção especial. Se for necessário realizar trabalho de manutenção numa máquina, é possível remover simplesmente um Plug e, depois, substituí-lo. Desta forma, garante-se rapidez na recolocação em funcionamento.

    Índice

    • PARRYPLUG® SW3 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 unidades)
    • Ferramenta de remoção (1 unidade)

PARRYPLUG® – o polivalente para parafusos

A utilização do PARRYPLUG® é adequada para todas as áreas nas quais a segurança de pessoas e máquinas pode estar em perigo. Graças ao procedimento de montagem fácil e à função de prevenção contra manipulação, o PARRYPLUG® também é eficaz em muitas outras áreas de aplicação. Por exemplo, este elemento de bloqueio é eficaz para marcar parafusos ou para evitar coletores de resíduos em terrenos e na indústria alimentar.

Informações e muito mais

Downloads

O PARRYPLUG® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

Mais produtos