Fácil de montar, duplamente fiável. SEAL LOCK® veda simultaneamente na rosca e sob a flange. As porcas de vedação são uma única peça, fáceis de montar e não se soltam.
Fácil de montar, duplamente fiável. SEAL LOCK® veda simultaneamente na rosca e sob a flange. As porcas de vedação são uma única peça, fáceis de montar e não se soltam.
As porcas de vedação SEAL LOCK®
são elementos de estruturais de uma peça. A vedação contra vazamentos é garantida tanto na rosca quanto também na face de apoio. Com as porcas de vedação SEAL LOCK® é possível obter uma união aparafusada de alta resistência sem perda da força de pré-carga – mesmo no caso de aparafusamentos repetidos.
As porcas de vedação SEAL LOCK® são Utilizadas, por exemplo, em sistemas de controlo hidráulico para vedação e bloqueio de parafusos de ajuste na câmara de retorno de um bloco de válvula de controlo direcional. O SEAL LOCK® também pode ser utilizado para bloqueio de parafusos de fixação na válvula de alívio de pressão de bombas de engrenagens internas ou para vedação e bloqueio no eixo da alavanca de controlo do regulador de fluxo para sistemas de reabastecimento de aeronaves.
Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.
Duplamente vedante. As porcas vedantes são estanques aos líquidos e aos gases tanto na rosca como sob a cabeça.
Insensível ao frio e ao calor. As porcas vedantes SEAL LOCK® são resistentes à temperatura de ‑40 °C a 110 °C.
O revestimento metálico impede a perda de força de pré-carga quando a junta de vedação está instalada.
A nossa gama padrão inclui roscas grossas e finas de M 6 a M 20. Outras medidas e soluções especiais estão disponíveis a pedido.
As porcas de vedação SEAL LOCK® têm muitas vantagens em relação às soluções de várias peças, que consistem em porca de capa, contraporca e duas arruelas vedantes. Poupa tempo de montagem e consegue obter uma união aparafusada ideal sem perda da força de pré-carga. Com uma necessidade mínima de espaço.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
| Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porcas de vedação SEAL LOCK® com fácil montagem e proteção contra perda
|
inglês | 01/2018 | 356 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.