Uma união eficiente de dois elementos de união. Consiste num corpo da porca e um inserto roscado HELICOIL® Screwlock integrado.
Uma união eficiente de dois elementos de união. Consiste num corpo da porca e um inserto roscado HELICOIL® Screwlock integrado.
O travamento é obtido através de um ou mais filetes poligonais do HELICOIL® Screwlock. Atuam apertando os flancos do parafuso inserido, criando um bloqueio de fricção elasticamente resiliente. Os binários de aperto são comparáveis com as especificações da ISO 2320 ou podem ser individualmente ajustados.
As porcas autoblocantes HELICOIL® podem ser utilizadas em sistemas de exaustão de motores na indústria automóvel, na indústria mecânica, em máquinas de construção, em veículos ferroviários e em máquinas agrícolas.
Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.
Contra um desaperto automático. Os filetes do HELICOIL® Screwlock prendem os flancos dos parafusos ou pinos a serem inseridos – para um fecho por fricção altamente elástico e um ótimo travamento do parafuso.
Porcas de alta resistência combinadas
com roscas postiças HELICOIL® Screwlock – opcionalmente com arruela. Não se soltam quando há perda da força de pré-carga através da utilização de vedantes. Para maior segurança.
Mesmo no caso de elevadas temperaturas de aplicação como, por ex. em sistemas de escape, a porca autoblocante mantém a sua resistência. Além disso não ocorre gripagem.
A porca auto-travantes consiste de um corpo de porca e de uma rosca postiça HELICOIL® Screwlock. O travamento de parafusos obtém-se através de um filete do HELICOIL® Screwlock moldado poligonalmente. Estes filetes têm um efeito de travamento sobre os flancos dos parafusos ou pinos a serem inseridos. Obtém-se um fecho por fricção elasticamente resiliente e, portanto, bloqueio do parafuso para evitar o auto-desaperto. Dependendo da aplicação, múltiplos filetes poligonais podem ser usados para alcançar elevados binários de aperto.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
| Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porca autoblocantes HELICOIL® Porcas especiais com união aparafusada
|
inglês | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.