eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Técnica de rebite

Gama de porcas amovíveis

Para obter roscas muito resistentes em materiais de espessura reduzida.

Fiabilidade e resistência com as nossas porcas amovíveis

Processo rápido e eficiente

As nossas porcas amovíveis permitem criar uma rosca muito resistente em chapas finas, de forma rápida e económica.

Descrição detalhada

Principais características

A porca fixa-se numa sede perfurada em aço, aço inoxidável, alumínio ou placas de circuitos impressos.

Para uma fixação correta, deve ser aplicada uma força proporcional e constante na cabeça do parafuso.

O perfil das porcas facilita o fluxo de material a partir do suporte recetor, garantindo uma ótima vedação, incluindo no caso de tensões e vibrações, sejam elas axiais ou de torção.

Depois de realizada a fixação, a porca converte-se numa parte integrante do suporte de receção.

Em comparação com os sistemas de fixação tradicionais, as porcas amovíveis oferecem muitas vantagens.

Vantagens das porcas amovíveis

  • Grande resistência à extração e ao aperto
  • Rosca resistente
  • Corpo reduzido
  • Só sobressai da face de apoio
  • A superfície de apoio não se deteriora, uma vez que a união é realizada sem calor e sem deformação. A porca amovível pode ser colocada em superfícies já acabadas, pintadas ou tratadas galvanicamente
  • A fixação é "limpa", ou seja, sem resíduos de soldadura
  • O fio é sempre perpendicular ao suporte e permanece na posição desejada, uma vez que a sede é mecanizada por CNC

Colocação

A colocação é simples e não requer quaisquer ferramentas especiais. Basta introduzir a parte estriada da porca na chapa previamente puncionada ou perfurada.
A rebitagem da porca amovível é realizada com uma prensa pneumática ou hidráulica.

Para obter uma fixação de qualidade: não retirar a rebarba nem chanfrar o parafuso. No caso de utilização de punções, é possível montar a porca amovível do lado oposto da punção. O esforço de colocação deve ser determinado para colocar a porca amovível com um único golpe (é aconselhada a realização de um ensaio numa amostra de material semelhante ao material da aplicação). O parafuso deve ser instalado no lado oposto do sentido de montagem da porca amovível.

Colocação típica de uma porca amovível

  1. A porca amovível coloca-se na sede

  2. A força de colocação deve ser aplicada na cabeça do elemento de fixação, em eixo face à chapa e de forma constante.

  3. O parafuso que pretende utilizar deve ser introduzido no lado oposto ao fecho.

Variantes de produto

Cada proposta implica a sua solução muito própria. Descubra mais sobre os tipos de produtos e descubra as variantes certas para o seu caso de aplicação.

  • Porca amovível em aço

  • Porca amovível em aço inoxidável

Downloads

Interessado em porcas amovíveis? Descarregue mais informações aqui.

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos

Mais informação