O sistema foi concebido para se adequar na perfeição a uma perfuração múltipla de tiras e chapas metálicas finas, podendo ser usado com alumínio e aço inoxidável.
O sistema foi concebido para se adequar na perfeição a uma perfuração múltipla de tiras e chapas metálicas finas, podendo ser usado com alumínio e aço inoxidável.
A KAPTI NUT® é uma porca rebite de elevada resistência, destinada a ser instalada em painéis pré-perfurados. Pode ser aplicada através de um processo mecânico, numa operação de curso único levada a cabo por uma ferramenta de rebitagem compacta.
A KAPTI NUT® foi concebida para se adequar na perfeição a uma perfuração múltipla de tiras e chapas metálicas finas.
Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.
A KAPTI NUT® é pressionada através do painel, formando um flange cónico na parte de trás. Isto é possível com uma operação de curso único rápida e fácil.
A KAPTI NUT® pode ser instalada em simultâneo com outras operações, como dobragens ou puncionamentos, durante o mesmo processo de prensagem.
O flange cónico formado durante a instalação garante a rigidez do painel e contribui para o desempenho geral da KAPTI NUT®, que pode ser usada de ambos os lados.
É possível instalar vários elementos de fixação KAPTI NUT® numa única operação.
O processo de instalação não gera fumo, nem calor, consumindo, além disso, pouca eletricidade.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPTI NUT® Porca rebite de elevada resistência para chapas metálicas
|
inglês | 02/2021 | 695 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.