Nas conexões aparafusadas, caso haja carga dinâmica, pode ocorrer um desaperto automático e consequentemente, uma separação da conexão. SAPER LOCK® impede efetivamente que isto ocorra, mesmo sob fortes vibrações.
Nas conexões aparafusadas, caso haja carga dinâmica, pode ocorrer um desaperto automático e consequentemente, uma separação da conexão. SAPER LOCK® impede efetivamente que isto ocorra, mesmo sob fortes vibrações.
A porca autoblocante SAPER LOCK® consiste num corpo de porca com uma mola interna. A construção do corpo da porca, no caso de desaperto automático, faz a mola assentar na base da rosca e rodear os parafusos roscados. Impede-se um desaperto automático.
A porca autoblocante SAPER LOCK® é utilizada principalmente onde existem elevadas exigências de segurança para parafusos. Ao contrário de outras fixações aparafusadas, a porca SAPER LOCK® pode ser utilizada como uma valiosa proteção contra desaperto, proteção contra perdas e como elemento de ajuste e de regulação. Independentemente da força de pré-carga e da dureza dos componentes a serem aparafusados.
Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.
Sem afrouxamento. Mesmo sob fortes vibrações e cargas dinâmicas.
Os ganchos de revisão possibilitam montagem e desmontagem fáceis, com ferramentas comuns.
Ao desenroscar, a mola é alargada e não ocorre binário de fricção adicional, tornando-se possível um aparafusamento repetido sem qualquer problema.
Proteção efetiva da ligação aparafusada, proteção contra perdas e função de regulação e ajuste.
As porcas autoblocantes SAPER LOCK® estão patenteadas em todo o mundo.
A inovadora porca autoblocante SAPER LOCK® dispõe de uma mola de aço inoxidável que se prende no corpo da porca. Ao aparafusar a porca, a mola expande-se e se assenta sem atrito no corpo da porca. Ao contrário das porcas de aperto convencionais, possibilitam-lhe uma montagem fácil, uma vez que não ocorre binário de atrito adicional através da mola. A porca não se desgasta e pode ser reutilizada de forma ilimitada.
A mola é elástica, de forma que assenta na base da rosca ao ser desapertada. Envolve firmemente o parafuso roscado – a união aparafusada já não pode ser desapertada. Porcas autoblocantes com peça de aperto impedem unicamente que a conexão se separe. A vantagem com SAPER LOCK®: Obtém a força de pré-carga na conexão - independentemente da dureza dos componentes a serem aparafusados e da força de pré-carga aplicada. Isto torna a utilização da porca autoblocante SAPER LOCK® muito segura.
Graças ao gancho de revisão montado na mola, a porca autoblocante SAPER LOCK® pode ser facilmente desmontada. Este gancho é acionado através de uma chave, através da qual se mantém o mecanismo de fixação. Posteriormente, a porca autoblocante SAPER LOCK® permite o desaparafusamento sem aumento da resistência à fricção.
O efeito da porca autoblocante SAPER LOCK® como proteção contra desaperto pode ser medido e visualizado:
O teste de vibração Junker conforme DIN 65 151 é um método comprovado de investigação da segurança de conexões aparafusadas sujeitas a vibrações e a cargas dinâmicas. No teste de Junkers, os elementos de união são apertados com uma força de pré-carga definida e em seguida são submetidos a uma carga transversal dinâmica. Durante o carregamento, a força de pré-carga é aplicada de forma contínua.
A força de pré-carga na ligação pôde, graças à porca autoblocante SAPER LOCK®, ser mantida a até mais de 80 %; desta forma, o teste foi aprovado sem dificuldades. No caso de conexões protegidas de forma insuficiente, ocorre um desaperto associado a uma perda de força de pré-carga. O diagrama ao lado mostra o comportamento de juntas aparafusadas insuficientemente protegidas, em comparação com juntas aparafusadas nas quais se utilizam as porcas de retenção SAPER LOCK®.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
| Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porca SAPER LOCK® A fixação aparafusada inovadora
|
inglês | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.