eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Aparafusamento direto

EJOT DELTA PT®

Robusto com uma longa vida útil: Os parafusos EJOT DELTA PT® para plásticos criam conexões fortes para construção leve.

Imagem do produto de um parafuso EJOT DELTA PT®

Para aparafusamento direto fiável

O aparafusamento direto fiável para plásticos: EJOT DELTA PT® o parafuso autorroscante

Os aparafusamentos diretos para plásticos possibilitam montagens em paredes finas e lisas. Permitindo economia de material e ciclos mais curtos em processos de moldagem por injeção. Os parafusos EJOT DELTA PT® também têm um efeito positivo nos custos gerais de conexão: O aparafusamento direto reduz efetivamente os custos.

Fatores positivos

Vantagens do EJOT DELTA PT®

  • Tensão radial mínima

    Pequenos ângulos de abertura do chanfro reduzem a tensão radial e possibilitam uma construção de paredes finas.

  • Elevado travamento na rosca

    O passo ideal da rosca reduz eficazmente o desaperto automático do parafuso.

  • Elevada resistência à tração e à torsão

    O aumento da seção transversal do núcleo aumenta a resistência. Mesmo em termoplásticos altamente reforçados podem obter-se elevadas forças de pré-carga e binários de aperto.

  • Grande economia e uma longa vida útil

    Custos de armazenamento reduzidos com a utilização de peças padronizadas como o EJOT DELTA PT®. Graças à seleção ideal de materiais, com aço PT10 Q&T o parafuso tem uma vida útil extremamente longa.

  • Retenção segura

    Fixação perfeita através de fluxo de material otimizado na montagem.

  • Peso reduzido

    Na construção leve, cada grama conta. Ao contrário das conexões comuns, é possível a utilização de parafusos mais curtos e/ou de diâmetros menores.

Método e princípio

São particularmente adequados para materiais termoplásticos

EJOT DELTA PT® é a consequente otimização do parafuso PT e o resultado de uma experiência de anos na prática com a união aparafusada de termoplásticos. Como uma conexão robusta, promete o melhor desempenho mesmo em condições extremas de utilização.

A geometria especial da rosca é o resultado de uma análise consistente do deslocamento do material durante a rotação da rosca. Garante um fluxo otimizado do material plástico moldado. e, em última análise, uma ligação fiável e segura. A variante especial EJOT DELTA PT P® é feita de um plástico de alto desempenho (sendo, portanto, adequada para ligações roscadas de isolamento leves e elétricas ou térmicas em termoplásticos padrão). A variante especial EJOT DELTA PT DS foi especialmente desenvolvida para plásticos termofixos que apresentam exigências especiais na conexão direta do parafuso devido à sua dureza e fragilidade.

Imagem das três variantes do produto EJOT DELTA PT®
EJOT DELTA PT®as três variantes de produto
Funcionalidade do EJOT DELTA PT®

EJOT DELTA PT® geometria

  • Secção transversal do núcleo do parafuso EJOT DELTA PT®

    Secção transversal do núcleo do EJOT DELTA PT®

    Elevada resistência à tração e à torção devido à grande seção transversal do núcleo.

  • Flancos roscados do parafuso EJOT DELTA PT® com material de porca moldado

    • Fluxo otimizado do plástico deformado
    • Elevada ação auto-travante para evitar o desaperto
    • Elevada sobreposição da rosca mesmo em curto comprimento de acoplamento de rosca
    • Extenso fluxo de material de baixo dano
  • Flancos roscados do parafuso EJOT DELTA PT® em detalhe

    • .Geometria de rosca adequada para plásticos
    • Relação equilibrada entre a força de pré-carga e a tensão na superfície
    • São possíveis elevadas forças de pré-carga e binários de aperto
    • Elevada ação auto-travante graças ao passo de rosca apropriado para
    • A grande sobreposição dos flancos permite uma pressão reduzida na superfície (PFL). Como resultado, a redução da tensão no polímero permanece baixa sendo maximizada a força residual de pré-carga da junta.
  • Secção transversal da geometria do flanco roscado do parafuso EJOT DELTA PT®

    • Expansão radial mínima através do ângulo do flanco de 20°/30°
    • .O ângulo de transição de 140° do dente da rosca até ao diâmetro do núcleo dá origem a uma elevada rigidez na dobra no dente da rosca.
    • Projeto possível de tubo em parede fina. Isto significa que se economiza material e se cumprem os aspetos de construção leve. Menos ciclos de moldagem por injeção são uma otimização adicional do processo.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto EJOT DELTA PT®

  • para termoplásticos

    EJOT DELTA PT® para termoplásticos

    O design do tubo de aparafusar em conjunto com a peça de fixação influencia determinantemente a durabilidade da conexão de parafuso. O EJOT DELTA PT® foi desenvolvido especificamente para aparafusamento direto de termoplásticos.
    A combinação de passo de rosca especial e o ângulo de flanco moldado permite uma conexão particularmente eficiente.

  • para plásticos termofixos

    EJOT DELTA PT® DS para plásticos termofixos

    O parafuso EJOT DELTA PT(R) permite uniões fiáveis no aparafusamento direto de plástico. Algumas construções exigem plásticos termofixos que, devido à sua dureza e fragilidade, impõem requisitos especiais no aparafusamento direto.
    Para se conseguir aparafusamento direto nestes materiais particularmente exigentes, é necessária a utilização de flancos de rosca modificados. O parafuso EJOT DELTA PT® DS acrescenta ranhuras especiais à já comprovada geometria da rosca do EJOT DELTA PT® que lhe permitem suportar significativamente o processo de corte na rosca da porca.

  • para termoplásticos standard

    EJOT DELTA PT® P para termoplásticos standard

    Ao desenhar componentes para aparafusamento direto de termoplásticos com parafusos de aço, são frequentes as situações em que a resistência do material da peça de trabalho é significativamente menor do que a resistência do material do parafuso. Este é o caso dos termoplásticos standard.
    Consequentemente, o parafuso EJOT DELTA PT® P é feito com o mesmo plástico PPA GF50 de alto desempenho que o material do parafuso. Isto permite uma fixação autorroscante em termoplásticos standard. Pode ser assim realizada uma união roscada leve e isolada a nível elétrico ou térmico.

Informações e muito mais

Downloads

O EJOT DELTA PT® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

Mais produtos