Posicionar, inserir parafuso, pronto. E voltar a aplicar. Com RIVTAC® damos-lhe a possibilidade de unir sem pré-furo e com tempo de ciclo mínimo. Apenas no caso de acessibilidade apenas de um lado da peça a trabalhar.
Posicionar, inserir parafuso, pronto. E voltar a aplicar. Com RIVTAC® damos-lhe a possibilidade de unir sem pré-furo e com tempo de ciclo mínimo. Apenas no caso de acessibilidade apenas de um lado da peça a trabalhar.
Simples e fácil. A aplicação de parafusos a alta velocidade com RIVTAC® ocorre num passo de trabalho. Os parafusos de montagem penetram os componentes e fazem uma união eficiente sem necessidade de pré-furação.
A tecnologia RIVTAC® adequa-se especialmente a uniões de alumínio, aço, plásticos, metais não ferrosos bem como a uniões mistas, de várias camadas e híbridas dos materiais referidos.
Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.
Rápido e eficiente. A solução para peças de perfil fechado, alojamentos ou componentes acessíveis de um único lado.
Depois de uma aplicação, outro é posicionado. Pronto a usar em 0,9 até 1,5 segundos.
Ideal para uniões mistas, de várias camadas ou híbridas, que ganham um significado especial no desenvolvimento de conceitos modernos de veículos e de carrocerias.
O parafuso penetra a alta velocidade nos materiais dos componentes a inserir. Devido ao aumento de temperatura a curto prazo na zona de união e da fluidez assim melhorada, consegue fazer-se a extrusão do material da peça a unir para os estriados na haste do parafuso.
O resultado: um alto grau de união mecânica efetiva - especialmente com materiais de aço de alta resistência - uma tração devida à pressão e compressão do material.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
| Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVTAC® Automation P Aplicação de parafusos a alta velocidade
|
inglês | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.