eShopPesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Desacoplamento

SNAPLOC®

Concebido em duas peças e fácil de montar. Com o SNAPLOC®, é fácil de criar ligações de encaixe de desacoplamento.

Fixação por encaixe e conexão SNAPLOC® para atenuar oscilações e ruídos

Aperte e desacople

O SNAPLOC® junta sem transferir oscilações e ruídos

O sistema de fixação SNAPLOC® de duas peças é constituído por um pino esférico e um acoplamento para montagem rápida e baseia-se no sistema de uma fixação por encaixe e conexão.

Fatores positivos

Vantagens do SNAPLOC®

  • Montagem e desmontagem rápidas

    Um princípio simples para exigências complexas: empurrar para fixar, puxar para soltar.

  • Fixação isolante

    Pouca oscilação e silencioso. As vibrações não são transmitidas de um componente para outro.

  • Reduzido número de peças

    Fácil e económico. Com apenas duas peças – pino esférico e acoplamento – o SNAPLOC® facilita os processos de produção.

  • Possibilidades de fixação variáveis

    Mais liberdade na construção. Com as possibilidades de fixação adaptáveis para cada aplicação.

  • Liberdade no desenho

    Absolutamente simples. As fixações SNAPLOC® podem integrar o design de diversos componentes.

Método e princípio

Concebido em duas peças, fácil de montar.

Um pino esférico, um acoplamento – o princípio simples das conexões de encaixe SNAPLOC® garante um assentamento ótimo e, ao mesmo tempo, uma atenuação de oscilação. Para isso, dentro do acoplamento está construído um apoio esférico, na qual se pode inserir o pino esférico.

O acoplamento da conexão de encaixe é montado na parte inferior dos respetivos componentes no encaixe fornecido para isso e é assim mantido por fixação efetiva. Dependendo do design, o pino esférico pode ser aparafusado, colado ou grampeado nos respetivos componentes. A montagem ocorre através de um encaixar simples e a desmontagem faz-se puxando.

Seleção de pernos esféricos e acoplamentos SNAPLOC® – fixação por encaixe e conexão para atenuar oscilações e ruídos
SNAPLOC®pernos esféricos e acoplamentos

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto SNAPLOC®

  • Pinos com rosca externa SNAPLOC®

    As roscas externas metálicas dos pinos esféricos são métricas ou autorroscantes (em plástico). Outras formas de rosca são possíveis a pedido.

  • Pinos com rosca interna SNAPLOC®

    As roscas internas metálicas dos pinos esféricos são em regra métricas. Outras formas de rosca são possíveis a pedido.

  • Pinos SNAPLOC® com rosca K‘ in K‘

    A função plástico em plástico (K‘ in K‘) possibilita, com os seus perfis de rosca especialmente desenvolvidos, uniões aparafusadas autorroscantes.

    Princípio de funcionamento

    O aspeto chave do nosso princípio K' in K é a geometria de rosca patenteada. A rosca K’ in K’ molda ou corta uma rosca recetora num furo cilíndrico. A forma especial da rosca K' in K' impede que o parafuso se solte. O efeito auto-travante é conseguido em combinação com o componente recetor.

  • Pinos em forma de gancho SNAPLOC®

    Estes pinos esféricos podem, graças à geometria de peças especial ser presos com uma simples clipagem numa abertura.

    Material

    • 100% plástico

    Aplicações

    • Sempre que não seja possível inserir na peça uma rosca ou pino.
  • Pinos para moldagem SNAPLOC®

    Para uma produção económica, especialmente no caso de materiais de baixa resistência, oferecemos pinos esféricos que podem ser inseridos em ferramentas de moldagem por injeção e moldes.

  • Acoplamentos para cúpulas de apoio SNAPLOC®

    Os acoplamentos para cúpulas de apoios são assim concebidos de forma a poderem ser encaixados de forma automática ou manual nas aberturas de aceitação correspondentes. Não são necessárias ferramentas adicionais.

    Acoplamentos com conexão

    Os acoplamentos com conexão são prioritariamente concebidos para a fixação de cúpulas de apoio, mas podem ser igualmente fixados em placas. Devido à geometria da peça, um furo aberto é preferível.

    Vantagens

    • Podem ser encaixados de forma automática ou manual nas aberturas de aceitação correspondentes.
    • Não são necessárias ferramentas adicionais
    • Montagem muito rápida
  • Acoplamentos para fixações de placas SNAPLOC®

    Os acoplamentos podem ser fixados num furo predeterminado, ou abertura angular por simples pressão.

    Para facilitação da montagem oferecemos uma ferramenta de instalação.

  • Acoplamentos angulares SNAPLOC®

    Para compensação das diferenças de ângulo oferecemos-lhe acoplamentos angulares.

    Princípio

    Quando a direção de encaixe da ligação e o nível de fixação não assentam num ângulo reto em relação um ao outro pode compensar-se a diferença de ângulo. Para esse efeito, os acoplamentos angulares bem como os acoplamentos para fixação de placas são montados na chapa. É assim novamente possível uma montagem na direção de encaixe.

Interessa-lhe?

Encomende SNAPLOC® online agora

Na eShop encontrará as informações mais recentes sobre preço e disponibilidade, fichas técnicas e downloads CAD, bem como a nossa gama variada de produtos de marca e peças padrão.

Visite a eShop

Produtos semelhantes

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos