Reforço de roscas

KOBSERT®

Reforçado e sem desgaste. Com insertos roscados KOBSERT® em materiais metálicos.

 

Reforço de roscas para metais

Os insertos roscados KOBSERT® foram concebidos para a criação de roscas fêmeas resistentes à vibração e à torsão em metais com baixa resistência ao cisalhamento.

Mecânica bem concebida, manuseamento fácil. Quando se aplicam as mais elevadas exigências de fixação de uma rosca, os insertos roscados KOBSERT® garantem o travamento necessário. Especialmente metais com baixa resistência ao cisalhamento como alumínio, ligas de alumínio ou magnésio, beneficiam do reforço de rosca.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

Métodos / Princípio

A tecnologia KOBSERT® adequa-se tanto ao reforço de roscas como também à reparação de roscas danificadas. A bucha roscada é assim mecanicamente fixada - sem pinos ou arruelas de segurança adicionais, colas ou vedantes químicos. A opção com junta de vedação foi concebida para fixações estanques ao gás e a líquidos.

Áreas de aplicação

Na indústria automóvel os insertos roscados KOBSERT® são utilizados, entre outros, em componentes de motores, conexões de engrenagens, roscas de drenagem de óleo e olhais de reboque. Outras aplicações industriais podem ser encontradas em refrigeração e ar condicionado, engenharia elétrica ou tecnologia agrícola e de jardinagem.

Vantagens do produto
  • Altamente resistente
  • Resistente ao desgaste
  • Resistente à vibração e resistente à torção
  • Adequado para a reparação de roscas
  • Vedante (opcional com anel de vedação)
  • Sistema de montagem, ferramentas e produtos fornecidos da mesma fonte

Vantagens do produto

Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.

Altamente resistente

Os insertos roscados KOBSERT® criam fixações reforçadas em materiais metálicos com baixa resistência ao cisalhamento como, por exemplo, ligas de alumínio e de alumínio/magnésio e também em profundidades de aparafusamento reduzidas.

Resistente à vibração e resistente à torção

Assentamento fixo. O inserto roscado KOBSERT® é mecanicamente fixado - sem pinos ou arruelas de segurança adicionais, colas ou vedantes químicos.

Adequado para a reparação de roscas

Do velho faz-se novo. Com os insertos roscados KOBSERT® podem também
reparar-se roscas danificadas.

Vedante

Sem passagem. O inserto roscado KOBSERT® com anel de vedação possibilita
fixações estanques ao gás e a líquidos.

Descrição detalhada

 

O princípio

Na montagem dos insertos roscados KOBSERT®, a flange de fixação é colocada plana em relação à superfície da peça. Assim se deforma a área tubular que se encontra sob a flange de fixação e se reduz na direção da rosca recetora. Os insertos roscados são protegidos de forma fiável contra desroscar involuntário após a instalação na peça de trabalho - mesmo em altas cargas térmicas e dinâmicas. O processo de assentamento impede ainda a folga da rosca entre o inserto roscado e a rosca de montagem, de forma a se reduzirem a um mínimo deformações sob carga.

Inserto roscado KOBSERT®

1) Componente
2) Bucha roscada KOBSERT®
3) Flange de fixação
4) Junta de vedação
5) Zona de compressão
6) Rosca externa
7) Rosca interna

Vista geral dos materiais dos anéis de vedação

 

Standard

  • PERBUNAN® 70 Sh A
  • Resistência à temperatura: ~ + 140°C
  • Marca de cor: preto


Opcional

  • VITON® 75 Sh A
  • Resistência à temperatura: máx. + 300°C
  • Marca de cor: verde

Modelos especiais disponíveis a pedido.

Variantes de produto

Cada proposta implica a sua solução muito própria.

Descubra mais sobre os tipos de produtos e descubra as variantes certas para o seu caso de aplicação.

Tipo 1030 (Standard)
sem junta de vedação

A flange de fixação impede que o inserto roscado KOBSERT® rotade no componente durante o processo de enroscamento. O inserto possui um orifício de passagem.

Mais

Tipo 1031 (Standard)
com junta de vedação

O inserto roscado KOBSERT® com flange de fixação e orifício de passagem. Para a vedação necessária usam-se anéis NBR (de série) ou FKM (no caso de altas exigências à temperatura).

Mais

Tipo 1032
com junta de vedação

Esta opção KOBSERT® possui uma flange de fixação com anilha plana. Vantajoso, quando por ex, é necessário enroscar e apertar vedações. O inserto possui um orifício de passagem. Para a vedação necessária usam-se anéis NBR ou FKM.

Mais

Tipo 1033
com junta de vedação

Os líquidos disponíveis no lado interno do componente não conseguem fluir para fora do inserto roscado. Os anéis NBR ou FKM na flange de fixação garantem também uma vedação segura.

Mais

Tipo 1040
sem junta de vedação

High Power – Este modelo KOBSERT® distingue-se pelo facto de com ele se poderem obter elevadas forças de aperto. Estão também disponíveis a flange de fixação e o orifício de passagem.

Mais

Tipo 1041
com junta de vedação

High Power e vedante. Este modelo KOBSERT® distingue-se pelo facto de com ele
se poderem obter elevadas forças de aperto. Aqui temos ainda a possibilidade, em relação à flange de fixação e ao futo passante, de vedação através de anéis NBR ou FKM.

Mais

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
Insertos roscados para metais
KOBSERT®
inglês 01/2019 1902 kB / PDF
inglês 01/2019 1902 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.