Os insertos roscados HELICOIL® foram comprovados na prática. Há mais de 65 anos. Estão disponíveis nas versões Free Running (passagem livre) e Screwlock (autoblocante). A cor verde ou vermelha facilita a identificação quando instalado.
Os insertos roscados HELICOIL® foram comprovados na prática. Há mais de 65 anos. Estão disponíveis nas versões Free Running (passagem livre) e Screwlock (autoblocante). A cor verde ou vermelha facilita a identificação quando instalado.
HELICOIL® é reforço e reparação de roscas.
As roscas são reforçadas sempre que são utilizados materiais de baixa resistência (por exemplo, alumínio, ligas de alumínio-magnésio e plásticos reforçados com fibras).
As inserções roscadas HELICOIL® produzem roscas altamente resistentes ao calor e ao desgaste com a maior precisão.
A rosca interior é resistente ao desgaste, mesmo em casos de utilização frequente.
O HELICOIL® é utilizado na engenharia mecânica, na indústria elétrica, na indústria automóvel e na aeroespacial. Em caixas de engrenagens, sistemas de escape, motores e satélites, reforços de roscas, aparafusamento repetitivos, manutenção ou reparação. Também se pode utilizar HELICOIL® em iluminação, aparelhos elétricos, martelos perfuradores e máquinas de impressão.
Os insertos roscados HELICOIL® Plus atendem A diversas exigências e normas da indústria, incluindo as da indústria aeroespacial, e dispõem de outras aprovações tais como testes de adequabilidade, como por exemplo, no setor de tecnologia de geração de energia.
Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.
Sob condições extremas revela-se a verdadeira qualidade. Mesmo sob influência de temperaturas e humidade elevadas, os insertos roscados HELICOIL® continuam estáveis e seguros. Dependendo da aplicação, os insertos roscados são fabricados à partir de diversos materiais.
Altamente durável. A elevada qualidade da superfície da rosca produzida por enrolamento de aço austenítico cromo-níquel garante uma rosca altamente reforçada, resistente ao desgaste e com um coeficiente de atrito extremamente reduzido.
Constante em todo o comprimento do parafuso. As propriedades elásticas do inserto roscado HELICOIL® possibilitam uma distribuição de carga e de tensão uniforme.
Sem desaperto automático. A tecnologia de roscas e o enrolamento poligonal do HELICOIL® Screwlock resultam em um elevado grau de conexão por fricção, e portanto, o travamento do parafuso. Não é necessário travamento adicional através de contrapinos, arames ou arruelas.
Menor atrito, maior precisão. Num método de aperto de parafusos com binário controlado, a pré-carga do parafuso pode ser ajustada com mais precisão e aproveita-se melhor os limites de resistência elástica dos parafusos.
Perfeito para construções leves. A HELICOIL® alia uma reduzida necessidade de espaço à elevada capacidade de carga. Consegue-se utilizar perfeitamente parafusos de alta resistência, mesmo em materiais com baixa resistência ao cisalhamento.
Uma inserção roscada em espiral com travamento sem necessidade de rutura. Instalada de forma rápida e segura – A inovação: o mandril de instalação dobra a inserção para trás durante a rotação e, em seguida, comprime-a. Esta inserção roscada inteligente combina as vantagens de HELICOIL®
A inserção roscada HELICOIL®
Para aparafusar a inserção roscada, precisa apenas do mandril de instalação Smart de tamanho semelhante ao de uma rosqueadeira. O controlo de posicionamento da lâmina é deveras excecional. Após
Fio de perfil rombo, moldado num espiral elástico – o "Plus" refere-se à rosca especial em comparação com o HELICOIL® Classic. Basta colocar um parafuso e enroscar. Para este fim, um fuso de instalação é suficiente, o qual é similar em dimensões a uma broca. As ferramentas já existentes do modelo anterior podem continuar a ser utilizadas. Através do programa significativamente alargado de ferramentas utilizáveis encurtamos os tempos de montagem em até 20 % em relação aos métodos até agora utilizados.
Montagem rápida e segura – sem quebra do pino. O enrolamento inovador do inserto possibilita a montagem de ambos os lados com a mesma qualidade. Graças aos filetes reduzidos de ambos os lados e às extremidades do fio otimizadas, o inserto roscado HELICOIL® Tangfree pode ser montado sem necessidade de alinhamento especial. O HELICOIL® Tangfree é facilmente rosqueado do fuso de instalação e entra sem esforço na rosca recetora. A lâmina de instalação montada numa mola agarra no entalhe de arrasto da rosca postiça, e de forma segura o instala na rosca recetora.
Além disso, a geometria otimizada minimiza o desgaste da ferramenta. O conceito de ferramenta impressiona devido à elevada vida útil das lâminas e à manutenção muito fácil.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.