Criação de rosca

AMTEC®

Fixar roscas de forma segura e sem tensão. Com os insertos roscados de alta resistência AMTEC® para peças plásticas.

 

Insertos roscados para incorporação em plástico

AMTEC® significa "After Moulding Technology" e utiliza-se para a montagem de insertos roscados em componentes de plástico pós-moldagem.

Já não é possível imaginar o mundo moderno da construção leve sem plásticos. Estes conquistam cada vez mais áreas de aplicação. A grande flexibilidade no fabrico e o desenho dos componentes faz com que os materiais metálicos sejam, cada vez mais, substituídos por plásticos. Devido às suas extraordinárias propriedades mecânicas, ao seu reduzido peso e aos convenientes custos de fabrico, os plásticos são componentes elementares da indústria nos dias de hoje. Com insertos roscados AMTEC® obtém-se o efeito de sinergia vantajoso da elevada resistência dos metais em ligação com os plásticos.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

Métodos / Princípio

Os insertos roscados AMTEC® foram concebidas para a montagem pós-moldagem - "after moulding". O resultado: roscas sem desgaste, resistentes nas suas peças plásticas de alta qualidade.

Áreas de aplicação

Os insertos roscados AMTEC® adequam-se à montagem de peças moldadas em materiais duroplásticos, termoplásticos, FVK ou CFK. São utilizados nas mais diversas áreas. Encontram-se por exemplo em airbags, no interior e em sistemas de climatização de veículos bem como móveis de escritório.

Vantagens
  • Ciclos de injeção curtos
  • Sem risco de danos
    no molde de injeção
  • Sem fissuras por tensão
  • Fixação segura sem tensão
  • Redução de efeitos de relaxamento
  • Múltiplos pontos de ligação amovíveis

Vantagens do produto

Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.

Ciclos de injeção curtos

Sem perdas de tempo. O processo de injeção ocorre automaticamente sem inserção de peças metálicas.

Sem dano no molde de injeção

Produção segura. Sem peças metálicas, que possam cair.

Fixação segura com baixa tensão

Elevados valores de aperto e de torção. Devido ao uso de calor, o arrefecimento resulta em uma fixação justa e com pouca tensão.

Diminuição dos custos de fabrico

Maior qualidade, mesmo com redução de custos. Os insertos roscados AMTEC® foram concebidos para a montagem pós‑moldagem - "after moulding". O resultado são roscas sem desgaste, resistentes nas suas peças plásticas de alta qualidade.

Descrição detalhada

 

Método de instalação de insertos roscados AMTEC® – Solda por elemento térmico (HES)

O HES trata-se de um método de união testado e aprovado para embutir insertos roscados metálicos em peças termoplásticas moldadas. Durante o processo de uma simples fase, o calor é transferido através da inserção metálica à zona de junção do plástico. O processo de junção ocorre durante a fusão do plástico na superfície de contato. Durante este processo, o plástico penetra nas ranhuras e recartilhas do inserto fixando-o definitivamente. 

Método de instalação de insertos roscados AMTEC® – Solda por elemento térmico (HES)
 

Método de instalação de insertos roscados AMTEC® – Solda por resistência eletromagnética (EWS)

O EWS é um método desenvolvido pela KVT Bielefeld para junção de peças metálicas e componentes termoplásticos. Aqui, um campo alternado eletromagnético aquece o inserto roscado sem contato, e a superfície de contacto da peça de plástico torna-se viscosa. Durante o processo de junção simultâneo, o material fundido penetra nas ranhuras e recartilhas.
O aquecimento de elementos metálicos de qualquer medida ocorre num tempo extremamente curto (aprox. 2 – 6 seg.). Depois de se desligar a energia, ocorre o arrefecimento acelerado da junção - possibilitando-se assim uma precisão de montagem de até 0,05 mm. 

Método de instalação de insertos roscados AMTEC® – Solda por resistência eletromagnética (EWS)
 

Método de instalação de insertos roscados AMTEC® – Solda por ultrassons (USS)

USS é um processo que originalmente foi desenvolvido para junção de componentes termoplásticos. Num tempo extremamente curto, o material de plástico penetra nos filetes do inserto através da fricção e absorção de vibração das peças a serem unidas. Em seguida ocorre o processo de junção. A energia necessária é gerada com a alternância de voltagem no gerador de ultrassons, convertida em oscilações mecânicas (20 – 40 kHz) e em seguida introduzida com uma ferramenta de oscilação (sonotrodo). Com a instalação dos insertos roscados (M 2 – M 6) em material termoplástico, o material fundido penetra nas reentrâncias e cortes traseiros. 

Método de instalação de insertos roscados AMTEC® – Solda por ultrassons (USS)

Variantes de produto

Cada proposta implica a sua solução muito própria.

Descubra mais sobre os tipos de produtos e descubra as variantes certas para o seu caso de aplicação.

Solda por elemento térmico

HITSERT® 2

O HITSERT® 2 trata-se de insertos roscados, que são prioritariamente concebidos para instalação a quente. Disponíveis em roscas fêmea e prisioneiros em diversos modelos.

Mais
Soldadura com elemento de aquecimento

HITSERT® Screwlock

O HITSERT® Screwlock combina as vantagens de um HITSERT® 2 de alumínio e de um inserto roscado HELICOIL® Screwlock de aço inoxidável (de acordo com a norma NASM 21209). Estes dois elementos formam uma combinação perfeita para proporcionar vantagens consideráveis para conexões roscadas submetidas a um elevado grau de exigência.

Mais
Embutir, rosquear, inserção por pressão

HITSERT® 3

O HITSERT® 3 é uma inserção universal cónica para materiais sintéticos termoplásticos.

Mais
Solda por ultrassons

SONICSERT®

Os insertos roscados SONICSERT® podem ser principalmente utilizadas para soldadura por ultrassons.

Mais
Aplicar de forma auto-cortante

QUICKSERT®

Os insertos roscados QUICKSERT® podem ser aplicadas de forma auto-cortante, disponíveis com e sem flange.

Mais
Aplicar de forma auto-cortante

QUICKSERT® Hex

Insertos roscados QUICKSERT® Hex para aplicar de forma auto-cortante possuem um sextavado interno, e estão disponíveis com ou sem flange.

Mais
Enroscar de forma auto-moldante

QUICKSERT® Plus

Insertos roscados QUICKSERT® Plus para aplicar de forma auto-moldante estão disponíveis com e sem flange.

Mais
Fixações por expansão

EXPANSIONSERT 1

O EXPANSIONSERT 1 trata-se de um inserto roscado universal para fixações por expansão para peças de material duroplástico e termoplástico.

Mais
Fixações por expansão

EXPANSIONSERT 2

Os insertos roscados EXPANSIONSERT 2 podem ser montados através de fixação por expansão em resinas reativas, PUR, elastómeros, espumas rígidas integrais e também materiais compósitos de madeira.

Mais
Fixações por expansão

SPREDSERT® 1

Para a fixação por expansão em materiais termoplásticos utiliza-se o SPREDSERT® 1.

Mais
Fixações por expansão

SPREDSERT® 2

Os insertos roscados SPREDSERT® 2 são utilizadas para fixações por expansão em peças de material duroplástico.

Mais
Fixações por expansão

SPREDSERT® com flange de retenção

Estes insertos roscados SPREDSERT® para fixações por expansão em peças em material duroplástico e termoplástico têm flange de retenção adicional.

Mais
Fixações por expansão

QUICKSERT® Expansion

Os insertos roscados QUICKSERT® Expansion tipo 1230 para fixações por expansão podem ser utilizadas em peças de material duroplástico ou termoplástico.

Mais

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
AMTEC®
Precision thread inserts for after-moulding joining in plastic components
inglês 01/2021 3693 kB / PDF
inglês 01/2021 3693 kb / PDF
HITSERT® Screwlock
Inserto roscado de precisão para componentes plásticos com bloqueio de parafusos
inglês 03/2019 362 kB / PDF
inglês 03/2019 362 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.