A ligação de rebite amovível consiste num inserto de rosca metálica,
que é fundido com um elastómero ou um elastómero termoplástico.
A ligação de rebite amovível consiste num inserto de rosca metálica,
que é fundido com um elastómero ou um elastómero termoplástico.
Para montagem, o RIVKLE® Elastic é inserido, por um dos lados no furo de alojamento da peça de suporte. Através de ranhuras o rebite é mantido no lugar até à fixação final. Uma vez que os insertos roscados apenas estão fixados na zona inferior com elastómeros, através do rosqueamento de um parafuso, forma-se um ressalto, que assenta na parte de trás sobre o componente a fixar. Aqui trata-se de uma ligação de rebite reversível.
O RIVKLE® Elastic é utilizado, entre outros na indústria automóvel, por exemplo, para fixação de spoilers de motor, filtros e compressores e peças laterais em rodas do motor. Também na indústria em geral se pode utilizar o RIVKLE® Elastic por ex. como elemento de fixação na eletrotécnica e na técnica agrária.
Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.
Montagem simples. A solução, muitas vezes única para peças de perfil fechado, caixa ou componentes acessíveis de um único lado.
Processo de aparafusamento ao mesmo tempo do processo de instalação. Através do aperto de um parafuso, forma-se um ressalto, que assenta na parte de trás sobre o componente a fixar.
Os elastómeros e os elastómeros termoplásticos garantem o isolamento elétrico e térmico.
Seja uma grande expansão térmica ou grande dinâmica – o RIVKLE® Elastic fixa componentes de forma segura e firme.
O RIVKLE® Elastic obtém-se na área standard em dois modelos de base e quatro medidas
– M 4, M 5, M 6 e M 8.
Variáveis são os parâmetros comprimento e diâmetro da haste, inserto de metal, tipo, diâmetro e comprimento da rosca, cor, peça a trabalhar e superfície do inserto de metal.
Se o componente a ligar for de aço, orifício de passagem de acordo com DIN ISO 273, pode usar-se o RIVKLE® Elastic sem anilha.
No caso de um componente de plástico, alumínio ou aço com furo oblongo, deve usar-se o RIVKLE® Elastic com anilha.
No modelo standard do RIVKLE® Elastic usa-se um elastómero termoplástico.
As seguintes propriedades distinguem o TPE‑V:
O RIVKLE® Elastic com uma injeção de elastómeros está atualmente dividido em dois grupos. Podem utilizar-se EPDM e VMQ. Outros materiais de elastómeros como, por ex. AEM, ECO podem ser igualmente utilizados.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
| Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVKLE® Elastic Fixação em aplicações com atenuação de ruídos e vibração
|
inglês | 2300/16.02 | 551 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® Porcas e pinos de rebites cegos
|
português | 03/2019 | 7297 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.